무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
MicroPressure MPR
측정 유형 절대
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~15psi
공급 전압 평균 3.3Vdc
공급 전류 평균 0.0005mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 10%~90%(224 카운트)
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
패키지 유형 브레이크아웃 보드에 장착된 리드리스 SMT
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS(고객 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 다양한 액체 매체와 호환
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
MicroPressure MPR
측정 유형 절대
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~15psi
공급 전압 평균 3.3Vdc
공급 전류 평균 0.0005mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 10%~90%(224 카운트)
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
패키지 유형 브레이크아웃 보드에 장착된 리드리스 SMT
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS(고객 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 다양한 액체 매체와 호환
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
MicroPressure 보드 장착 압력 센서 MPR 시리즈 데이터시트 영어 3MB
MicroPressure 보드 장착 압력 센서 MPR 시리즈 응용 분야 노트 영어 1MB
브레이크아웃 보드의 MicroPressure MPR 시리즈 긴 포트 고해상도 사진 사진 -- 874KB
브레이크아웃 보드의 MicroPressure MPR 시리즈 긴 포트 저해상도 사진 사진 -- 121KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
MPR 시리즈 긴 포트 절대 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 489KB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
저비용 압력 센서의 고비용 백서 영어 725KB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 기술 정보 영어 1MB
MicroPressure MPR 시리즈 보드 장착 압력 센서 판매 시트: 상업용 프로모션 도구 영어 1MB
MicroPressure MPR 시리즈 보드 장착 압력 센서 판매 시트: 의료 프로모션 도구 영어 1MB
압력 센서용 자동 영점 교정 기술 기술 정보 영어 712KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 5mm x 5mm[0.20인치 x 0.20인치] 패키지 풋프린트
  • 조정 및 보정됨
  • 60mbar~2.5bar | 6kPa~250kPa | 1psi~30psi
  • 24-비트 디지털 I2C- 또는 SPI-호환 출력
  • IoT(사물인터넷) 레디 인터페이스
  • 스테인리스강 압력 포트
  • 다양한 액체 매체와 호환
  • 절대 및 게이지 압력 유형
  • 고객 자동영점 후 토탈 에러 밴드(TEB): 최저 ±1.25%FSS
  • 보정 온도 범위: 0°C~50°C[32°F~122°F]
  • REACH 및 RoHS 준수
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 충족
  • 일부 센서는 평가와 테스트를 편리하게 하기 위해 브레이크아웃 보드에서도 사용 가능
  • Ultra-low power consumption (as low as 0.01 mW typ. average power, 1 Hz measurement frequency)
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

응용 분야

소비자 의료:

  • 비침습적 혈압 모니터링
  • 부압 상처 치료
  • 유축기
  • 모바일 산소 집중장치
  • 기류 모니터
  • CPAP 물탱크
  • 웨어러블 의료 기기

비소비자 의료:

  • 침습적 혈압 모니터
  • 이동 혈압 측정

산업:

  • 공기 제어 시스템
  • 가스 및 물 미터

소비자:

  • 커피머신
  • 가습기
  • 에어 베드
  • 세탁기
  • 식기세척기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink