무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
MicroPressure MPR
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~1psi
공급 전압 평균 3.3Vdc
공급 전류 평균 0.0005mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 10%~90%(224 카운트)
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
패키지 유형 무연 SMT
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS(고객 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 다양한 액체 매체와 호환
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
MicroPressure MPR
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~1psi
공급 전압 평균 3.3Vdc
공급 전류 평균 0.0005mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 10%~90%(224 카운트)
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
패키지 유형 무연 SMT
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.5%FSS(고객 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 다양한 액체 매체와 호환
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 5mm x 5mm[0.20인치 x 0.20인치] 패키지 풋프린트
  • 조정 및 보정됨
  • 60mbar~2.5bar | 6kPa~250kPa | 1psi~30psi
  • 24-비트 디지털 I2C- 또는 SPI-호환 출력
  • IoT(사물인터넷) 레디 인터페이스
  • 저전력 소모(<10mW 평균), 에너지 효율적
  • 스테인리스강 압력 포트
  • 다양한 액체 매체와 호환
  • 절대 및 게이지 압력 유형
  • 고객 자동영점 후 토탈 에러 밴드(TEB): 최저 ±1.5%FSS
  • 보정 온도 범위: 0°C~50°C[32°F~122°F]
  • REACH 및 RoHS 준수
  • 긴 포트 버전은 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 충족
  • 센서는 편리한 평가 및 테스트를 위해 브레이크아웃 보드에서도 사용 가능

응용 분야

소비자 의료:

  • 비침습적 혈압 모니터링
  • 부압 상처 치료
  • 유축기
  • 모바일 산소 집중장치
  • 기류 모니터
  • CPAP 물탱크
  • 웨어러블 의료 기기

비소비자 의료:

  • 침습적 혈압 모니터
  • 이동 혈압 측정

산업:

  • 공기 제어 시스템
  • 가스 및 물 미터

소비자:

  • 커피머신
  • 가습기
  • 에어 베드
  • 세탁기
  • 식기세척기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink