무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
MLH
압력
범위
0bar~6bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 통기 게이지(상대적)
공급 전압 9.5Vdc~30.0Vdc
출력 유형 전류: 4mA~20mA
과압 18bar
파열 압력 60bar
전기 연결 메트리-팩 150
포트
스타일
1/4-18 NPT
토탈 에러 밴드(TEB) 최저 -40°C~125°C의 2% FSS
정확성 ±0.25%FSS BFSL
보호 회로 역극성
반응 시간 2ms 미만
풀 스케일 범위 16mA
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 MIL-STD-810C, 그림 514.2-5, 곡선 AK, 표 514.2-V, 무작위 진동 테스트(전체 g rms = 20.7 최소)
충격 100g 피크[11ms]
매체 호환성 대부분의 매질과 호환. 습식 부품은 300 시리즈 스테인리스강 및 Haynes 214 합금을 사용합니다.
기관 승인 및
표준
미국 및 캐나다용 RoHS, CE, UL 요소 인식: 파일 번호 E258956
무게 57g[2.0oz]
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
MLH
압력
범위
0bar~6bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 통기 게이지(상대적)
공급 전압 9.5Vdc~30.0Vdc
출력 유형 전류: 4mA~20mA
과압 18bar
파열 압력 60bar
전기 연결 메트리-팩 150
포트
스타일
1/4-18 NPT
토탈 에러 밴드(TEB) 최저 -40°C~125°C의 2% FSS
정확성 ±0.25%FSS BFSL
보호 회로 역극성
반응 시간 2ms 미만
풀 스케일 범위 16mA
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 MIL-STD-810C, 그림 514.2-5, 곡선 AK, 표 514.2-V, 무작위 진동 테스트(전체 g rms = 20.7 최소)
충격 100g 피크[11ms]
매체 호환성 대부분의 매질과 호환. 습식 부품은 300 시리즈 스테인리스강 및 Haynes 214 합금을 사용합니다.
기관 승인 및
표준
미국 및 캐나다용 RoHS, CE, UL 요소 인식: 파일 번호 E258956
무게 57g[2.0oz]
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 데이터시트 영어 2MB
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 설치 안내 영어 1MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
석유 및 가스 플런저 리프트 시스템의 MLH 시리즈 미디어 격리 압력 트랜스듀서 응용 분야 노트 영어 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
오토클레이브/살균기의 챔버 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 203KB
액체 비료/살충제에 대한 항공 방제 규정 응용 분야 노트 영어 79KB
핸드헬드 압축 천연 가스 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 70KB
산업용 냉매 시스템 압력 응용 분야 노트 영어 103KB
칠러의 입구 및 출구 컴프레서 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 471KB
중장비의 오일 및 유압 모니터링 응용 분야 노트 영어 348KB
에어 컴프레서 필터의 압력 강하 모니터링 응용 분야 노트 영어 200KB
열차 이벤트 레코더의 공압 브레이크 시스템 압력 응용 분야 노트 영어 72KB
소방 훈련 시뮬레이터의 탱크 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 81KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 6바~550바 압력 범위 | 50psi~8,000psi
  • ±0.25% 풀 스케일 정확성 BFSL(Best Fit Straight Line)
  • 최저 ±2% FSS의 토탈 에러 밴드(TEB)
  • -40°C~125°C [-40°F~257°F]의 교정 및 작동 온도 범위
  • 2ms보다 짧은 반응 시간
  • 완전 교정, 보정 및 증폭된 온도
  • 대부분의 혹한 환경에 대한 보호를 위한 정격 IP65 이상의 사양
  • 미국 및 캐나다용 RoHS, CE, UL 요소 인식: 파일 번호 E258956

응용 분야

  • 산업: 컴프레서, 실린더 탱크 압력, HVAC, 유압, 오일 및 가스, 냉장, 급수
  • 운송: 브레이킹 및 대체 연료를 비롯하여 다양한 응용 분야
  • 의료: 마취제 공급 기계, 혈액 분석기, 화학 분석기, 가스 크로마토그래피, 산소 농축기 및 인공호흡기