산업용 압력 센서
MIP 시리즈
절연 매질. 증폭. 최저 ±0.75 %FSS TEB. 절대, 밀봉 게이지. 스테인리스강. 1bar ~ 60bar | 15psi ~ 870psi
MIP 시리즈는 고속의 유체 및 물을 포함한 광범위한 매체에 사용하기 위한 소형 스테인리스강 구조 헤비듀티 매체 절연 압력 트랜스듀서를 제공해 드립니다. MIP 시리즈는 까다로운 환경에서 광범위한 적용 가능 분야에서 가격 경쟁력 있는 솔루션을 제공합니다.
고객에게 제공되는 가치
- 총 오류 대역(TEB) ±0.75 %FSS ~ ±1.0 %FSS(풀 스케일 범위), -40°C ~ 125°C: 보상된 온도 범위에서 진정한 측정 성능을 제공합니다: 적은 오차로 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
- EMC 성능: 무선 신호, RF 통신 및 전기 장치와 같은 전자기장이 있는 환경에서 안정적으로 작동합니다.
- 밀폐형 용접 설계로 내부 씰을 사용하지 않고 거의 모든 매체를 지원합니다. 센서는 공격적인 매체가 있는 혹한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
차별화
- 진단: 센서 기능과 내부 또는 외부 고장 모드를 알아야 하는 분야에 유용합니다.
- 탁월한 고객 가치: 다양한 구성이 가능하므로 NRE 또는 툴링 선급금을 지불하지 않고도 적용 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 내구성: 장기적 안정성, 절연 저항 및 유전강도, 외부 냉동 안정성 및 EMC 성능을 포함하여 혹한 환경 사양에 필요한 기능을 제공합니다.
기능
- 견고한 스테인리스강 구조
- 비례 출력: 0.5 Vdc ~ 4.5 Vdc
- 작동 온도: -40°C~125°C
- 총 오류 대역 ±0.75 %FSS ~ ±1.0 %FSS(-40°C ~ 125°C)
- 업계 선두의 정확도: ±0.15 %FSS BFSL
- 장기적 안정성: ±0.25 %FSS
- 방사 내성: 100V/m
- 식수 승인: NSF/ANSI/CAN 61
- CE, RoHS, REACH 준수
- 배선 오류 방지
- 과전압 보호 ±40Vdc
응용 가능한 분야
- 산업용: 펌프(물, 유압유), 압축기(압축 공기), 가공(식품, 음료, 오일, 가스, 증기)
- HVAC/R: 매(부탄, 프로판, 암모니아, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 및 R1234ze, R1234yf, 글리콜 + 물
- 운송: 휘발유, 디젤 연료, 엔진 오일, 브레이크 오일, 냉각제, CNG
- 의료: O2, N2, CO2, N2O, 공기