무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
MIP
압력
범위
0bar~46bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전류 6.5mA ±1mA
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc~4.5Vdc
과압 120bar
파열 압력 207bar
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
포트
스타일
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512)
토탈 에러 밴드(TEB) ±0.75%FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F])
정확성 ±0.15%FSS BFSL
반응 시간 1ms(10%~90% 압력 단계 변화)
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C)
충격 MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C)
수명 1000만회 이상의 전범위 압력 사이클
매체 호환성

MIP 시리즈는 물, 유체, 압축 공기, 식품, 음료, 오일, 가스, 증기,, 냉매(부탄, 프로판, 암모니아, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 및 R1234ze, R1234yf, 글리콜 + 물), 휘발유, 디젤 연료, 엔진 오일, 브레이크 오일, 냉각제, CNG, O2, N2, CO2, N2,O2, 공기에 사용할 수 있습니다.

기관 승인 및
표준
식수 승인: NSF/ANSI/CAN 61, CE, RoHS, REACH 준수
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
MIP
압력
범위
0bar~46bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전류 6.5mA ±1mA
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc~4.5Vdc
과압 120bar
파열 압력 207bar
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
포트
스타일
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512)
토탈 에러 밴드(TEB) ±0.75%FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F])
정확성 ±0.15%FSS BFSL
반응 시간 1ms(10%~90% 압력 단계 변화)
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C)
충격 MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C)
수명 1000만회 이상의 전범위 압력 사이클
매체 호환성

MIP 시리즈는 물, 유체, 압축 공기, 식품, 음료, 오일, 가스, 증기,, 냉매(부탄, 프로판, 암모니아, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 및 R1234ze, R1234yf, 글리콜 + 물), 휘발유, 디젤 연료, 엔진 오일, 브레이크 오일, 냉각제, CNG, O2, N2, CO2, N2,O2, 공기에 사용할 수 있습니다.

기관 승인 및
표준
식수 승인: NSF/ANSI/CAN 61, CE, RoHS, REACH 준수
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 견고한 스테인리스강 구조
  • 비례 출력: 0.5Vdc~4.5Vdc
  • 작동 온도: -40°C~125°C
  • -40°C~125°C에서 토탈 에러 밴드(TEB) 최대 ±0.75%FSS
  • 업계 선두의 정확도: ±0.15%FSS BFSL
  • 장기적 안정성: ±0.25%FSS
  • 방사 내성: 100 V/m
  • 고 파열 압력: 207 바 [3000 psi]
  • 식수 승인: NSF/ANSI/CAN 61
  • CE, RoHS, REACH 준수
  • 배선 오류 방지
  • 과전압 보호 ±40Vdc
  • 응용 분야

  • 산업: 펌프, 압축기, 공정
  • 난방, 환기, 공기 조절 및 냉방(HVAC/R)
  • 운송
  • 의료
  • 언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink