무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 표준 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 8,5 바, 트루 게이지
제품 유형 압력 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 40psi~500psi
표준 공장 설정점 4
전기 단자부 1/4in 스페이드 단자
회로 SPST-NO
접점 금 도금
내압성 6000psi
파열 압력 9000psi
저항 정격 100mA~3mA 최대
유도 정격 해당 없음
표준 씰 IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B)
다이어프램 HNBR 다이어프램(수소화 니트릴 부타디엔 고무)
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
육각형 규격 27mm
스냅액션 스위치 아니오
설정점 정확도 ±7psi
평균 불감대 ±6psi
히스테리시스 해당 없음
현장 조정기능 공장 세트, 조절불가
스파이크 약화 아니오
가용성 글로벌
시리즈
이름
MH

기술 사양

작동 압력 8,5 바, 트루 게이지
제품 유형 압력 스위치
커넥터 1/8-27 NPT
접점 설정 범위 40psi~500psi
표준 공장 설정점 4
전기 단자부 1/4in 스페이드 단자
회로 SPST-NO
접점 금 도금
내압성 6000psi
파열 압력 9000psi
저항 정격 100mA~3mA 최대
유도 정격 해당 없음
표준 씰 IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B)
다이어프램 HNBR 다이어프램(수소화 니트릴 부타디엔 고무)
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
육각형 규격 27mm
스냅액션 스위치 아니오
설정점 정확도 ±7psi
평균 불감대 ±6psi
히스테리시스 해당 없음
현장 조정기능 공장 세트, 조절불가
스파이크 약화 아니오
가용성 글로벌
시리즈
이름
MH