산업용 VRS
VRS 고온 시리즈
최고 260°C[450°F]의 온도에 노출되는 센서.
고온 VRS 센서는 센서가 최대 260°C[450ºF]의 온도에 노출되는 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 밀폐형 프런트 엔드 버전은 센서가 액체, 윤활유 또는 험한 환경 조건에 노출되는 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 5/8인치(M16), 3/8인치(M12), 1/4인치(8M)
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 4.7Vp-p ~ 125Vp-p