가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,45Nm[4in-lb] |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
초과 행정(OT) | 최소 60° |
차동 행정(DT) | 최대 5° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 완전히 포팅된 헤비듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 12피트 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A(열) |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 |
하우징 유형 | HDLS 비플러그인 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
HDLS - 완전히 포팅됨 |
UL 파일 # | E37138 |
작동 온도 | -12°C~105°C[10°F~221°F] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,45Nm[4in-lb] |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
초과 행정(OT) | 최소 60° |
차동 행정(DT) | 최대 5° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 완전히 포팅된 헤비듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 12피트 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A(열) |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 |
하우징 유형 | HDLS 비플러그인 |
레버 유형 | 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리 |
시리즈 이름 |
HDLS - 완전히 포팅됨 |
UL 파일 # | E37138 |
작동 온도 | -12°C~105°C[10°F~221°F] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
LSYAC3KP-FP 고해상도 사진 | 사진 | -- | 3MB |
---|---|---|---|
LSYAC3KP-FP 저해상도 사진 | 사진 | -- | 252KB |
마이크로 스위치 HDLS 헤비듀티 공장 밀폐형 리미트 스위치(LSY-FP 시리즈) | 데이터시트 | 영어 | 11MB |
PK 81116: HDLS 헤비듀티 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 3MB |
PK 8119: 금도금 접점이 있는 헤비듀티 LS 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 61KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
마이크로 스위치 리미트 스위치: 기차가 트랙에서만 움직이게 함 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
헤비듀티 리미트 스위치 HDLS 시리즈, 에폭시 코팅 | 카탈로그 정보 | 영어 | 532KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
고형 폐기물 관리 및 폐기 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |