무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 완전히 포팅된 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 6피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
하우징 유형 HDLS 비플러그인
레버 유형
시리즈
이름
HDLS - 완전히 포팅됨
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~105°C[10°F~221°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 완전히 포팅된 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 6피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
하우징 유형 HDLS 비플러그인
레버 유형 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리
시리즈
이름
HDLS - 완전히 포팅됨
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~105°C[10°F~221°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 혹한 작업용 음식 및 음료 세척 및 혹독한 기계 도구 환경을 견디는 우수한 밀봉력.
  • 에폭시로 스위치 공간 충전
  • 추가 다이어프램 밀봉
  • 12피트 STOOW-A 케이블 또는 커넥터 버전(다른 길이 가능)
  • (케이블 버전) NEMA 1, 6, 6P, 12
  • (커넥터 버전) NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • 모든 탄화플루오르 밀봉(저온 제공 가능)
  • NEMA 6P 초과
  • UL 규격, 파일 #E37138
  • CSA 인증, 파일 #LR57326

응용 분야

  • 음식 및 음료 기계
  • 이송 장비
  • 자동차 기계 도구 및 컨베이어
  • 펄프 및 종이 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink