무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 & 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 & 2 Class II, Groups E, F & G
기관 승인 및
표준
UL, CSA
시리즈
이름
LSX
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
차동 행정(DT) 최대 5°
초과 행정(OT) 최소 60°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 250Vac 및 60Vdc
레버 유형
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 0.05A
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
하우징 유형 LSX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 6 및 13
CSA 파일 # LR57327
UL 파일 # E61730
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
설명 금도금 접점, 레버 포함
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 Div 1 & 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 & 2 Class II, Groups E, F & G
기관 승인 및
표준
UL, CSA
시리즈
이름
LSX
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
차동 행정(DT) 최대 5°
초과 행정(OT) 최소 60°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 250Vac 및 60Vdc
레버 유형 1.5인치 고정 길이 레버 및 전면 장착 나일론 롤러(.75in 직경 x .25in 너비)
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 0.05A
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
하우징 유형 LSX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 6 및 13
CSA 파일 # LR57327
UL 파일 # E61730
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
설명 금도금 접점, 레버 포함
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • 밀폐 - IP67, NEMA 1, 3, 4, 6 및 13
  • 마이크로 스위치 ML-E1 및 HDLS와의 추적 상호 호환성
  • 다양한 헤드 및 비점화성 액추에이터
  • 현장에서 스위치를 응용 분야에 일치시킬 수 있는 조절 기능
  • 순간, 상시, 순차 또는 중앙 중립 동작
  • 10A 연속 전기 운반 정격
  • 은 또는 금 접점 중에서 선택 가능
  • 1/2 또는 3/4인치 도관 개구부
  • UL, CSA 승인
  • 내부 접지 나사

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 정유 공장
  • 화학 공장
  • 폐기물 처리
  • 위험 폐기물 취급

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink