Heavy-Duty Limit Switches
HDLS 시리즈
견고한 금속 하우징. 플러그인 및 비플러그인. IP65/66/67 씰링. 30mm x 60mm 장착 센터. UL, CSA, CE, UKCA, CCC 승인
HDLS 시리즈 헤비듀티 리미트 스위치는 헤드-바디 고정을 위한 보스-소켓 헤드 설계, 고온에서도 일관된 작동 특성을 보장하기 위한 고유한 전체 금속 드라이브 트레인 및 배선 시간을 줄이기 위한 자체 리프팅 압력판 단자를 포함합니다. 견고한 하우징을 갖춘 HDLS 시리즈는 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13에 따라 밀봉됩니다: IP65/66/67. 사이드 로터리 버전은 CW 및/또는 CCW 작동을 위해 개조될 수 있으며 작동 헤드는 90° 회전될 수 있습니다. 저온 및 고온 밀폐 옵션이 제공됩니다.