무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 PG13,5
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
하우징 유형 HDLS 플러그인
레버 유형
시리즈
이름
HDLS
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 PG13,5
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
하우징 유형 HDLS 플러그인
레버 유형 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리
시리즈
이름
HDLS
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 매우 다양한 작동 헤드
  • 감소된 재고를 위한 현장 조절식 작동 모드
  • 현장 조정 지침의 편리함
  • 다양한 회로 및 전기 정격 옵션 제공
  • 플러그인 및 비플러그인 버전은 동일한 작동 특성을 가지며 규격이 상호 호환됨
  • 매니폴드(후면 와이어) 버전
  • 방폭 버전
  • 최소 -40°C(-40°F)의 저온 버전
  • 고정 헤드 및 본체 나사
  • 지진 충격을 견딜 수 있도록 설계
  • 스테인리스강(NEMA 4X) 버전
  • 사전 결선된 케이블 또는 사전 배선형 커넥터 유형
  • 에폭시 충전 워시다운(NEMA 6P) 유형
  • 완전 탄화플루오르(FC) 밀폐 버전

응용 분야

  • 기계 공구
  • 자재 취급
  • 패키징
  • 프레스
  • 펄프 및 종이
  • 용접
  • PLC 인터페이스