무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 17,79N[4lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
초과 행정(OT) 최소 0.190in
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[0.015인치]
제품 유형 마이크로 스위치 스테인리스강 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 스테인리스강
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13
하우징 유형 SS 플러그인 아님
레버 유형
시리즈
이름
HDLS - 스테인리스강
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
설명 헤드는 캠 또는 슬라이드 구동을 위해 90도 증분으로 설정 가능
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 55,9mm[2.20인치]

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 17,79N[4lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
초과 행정(OT) 최소 0.190in
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[0.015인치]
제품 유형 마이크로 스위치 스테인리스강 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 스테인리스강
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13
하우징 유형 SS 플러그인 아님
레버 유형 해당 없음
시리즈
이름
HDLS - 스테인리스강
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~121°C[10°F~250°F]
설명 헤드는 캠 또는 슬라이드 구동을 위해 90도 증분으로 설정 가능
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 55,9mm[2.20인치]

문서


제품 특징

  • 내부식성 스테인리스강 비플러그인 본체, 헤드 및 로터리 샤프트
  • 스테인리스강 레버
  • 탄화플루오르 씰
  • -12°C~121°C[10°F~250°F]
  • UL 규격, 파일 #E37138
  • CSA 인증, 파일 #LR57326
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P 및 13

응용 분야

  • 선상 및 부두
  • 발전소
  • 가성 폐기물 취급
  • 광산
  • 식품 및 음료
  • 부식성 밸브 위치
  • 전자 어셈블리

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink