Heavy-Duty Limit Switches
HDLS 스테인리스 시리즈
스테인리스 하우징. 비플러그인. NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 씰링. 30mm x 60mm 장착 센터. UL, CSA 승인
MICRO SWITCH HDLS 스위치는 모든 스테인리스강 버전으로도 이용 가능합니다.. 석유화학 공장, 식품 가공 공장, 선상 및 부두 지역 등 부식성이 강한 환경에서 사용하도록 설계됨. 타입 316 주조 스테인리스강 본체는 물에서 식품 입자가 포집되는 틈을 최소화하도록 설계되었습니다. 액추에이터, 작동 헤드 및 나사도 스테인리스강 재질입니다. 모든 씰은 탄화플루오르 재질로 우수한 내화학성을 제공하며 최대 121°C[250°F]까지의 작동 온도와 가압 증기 세척을 견딥니다. 사전 리드, 에폭시 충전 버전도 이용 가능합니다.
- 내식성 스테인리스강 비플러그인 본체, 헤드 및 회전 샤프트
- 스테인리스강 레버
- 탄화플루오르 씰(저온 플루오로실리콘 씰로도 이용 가능)
- NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P 및 13
- UL, CSA, CE, CCC