무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 스테인리스강 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 20피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 스테인리스강
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 4, 6, 6P, 12
하우징 유형 SS 플러그인 아님
레버 유형
시리즈
이름
HDLS - 스테인리스강
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~105°C[10°F~221°F]
설명 20피트 Stoow-A 16Awg 케이블 프리리드
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 15°
초과 행정(OT) 최소 60°
차동 행정(DT) 최대 5°
제품 유형 마이크로 스위치 스테인리스강 헤비듀티 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 20피트 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 스테인리스강
전류 정격 10A(열)
보호 등급 NEMA 1, 4, 6, 6P, 12
하우징 유형 SS 플러그인 아님
레버 유형 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리
시리즈
이름
HDLS - 스테인리스강
UL 파일 # E37138
작동 온도 -12°C~105°C[10°F~221°F]
설명 20피트 Stoow-A 16Awg 케이블 프리리드
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 내부식성 스테인리스강 비플러그인 본체, 헤드 및 로터리 샤프트
  • 스테인리스강 레버
  • 탄화플루오르 씰
  • -12°C~105°C[10°F~221°F]
  • UL 규격, 파일 #E37138
  • CSA 인증, 파일 #LR57326
  • NEMA 1, 4, 6, 6P 및 12

응용 분야

  • 선상 및 부두
  • 발전소
  • 가성 폐기물 취급
  • 광산
  • 식품 및 음료
  • 부식성 밸브 위치
  • 전자 어셈블리

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink