작동 압력 | 12psig, 트루 게이지 |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | M10 x 1.0 |
접점 설정 범위 | 3.5psi~150psi |
표준 공장 설정점 | 3.5psi~150psi |
전기 단자부 | 나사 |
회로 | SPDT-NO/NC |
접점 | 금 도금 |
내압성 | 500psi |
파열 압력 | 1250psi |
저항 정격 | 7.5mA~5A, 24Vdc 및 250Vac |
유도 정격 | 1A @ 28Vdc |
표준 씰 | IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B) |
다이어프램 | Kapton®(Teflon® 코팅), 니트릴 O링 |
온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
기부 | 콜드-압연강 |
히스테리시스 | 5%~55%(설정점 범위 기반) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
LP |
기술 사양
작동 압력 | 12psig, 트루 게이지 |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | M10 x 1.0 |
접점 설정 범위 | 3.5psi~150psi |
표준 공장 설정점 | 3.5psi~150psi |
전기 단자부 | 나사 |
회로 | SPDT-NO/NC |
접점 | 금 도금 |
내압성 | 500psi |
파열 압력 | 1250psi |
저항 정격 | 7.5mA~5A, 24Vdc 및 250Vac |
유도 정격 | 1A @ 28Vdc |
표준 씰 | IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B) |
다이어프램 | Kapton®(Teflon® 코팅), 니트릴 O링 |
온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
기부 | 콜드-압연강 |
히스테리시스 | 5%~55%(설정점 범위 기반) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
LP |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
HP, HE, MH, ME, LP 및 LE 시리즈 압력 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
50038194: Honeywell 압력 스위치 설치 지침, HP-HE-MH-ME-LP-LE 시리즈 | 설치 안내 | 영어 | 3MB |
기술 노트: Honeywell 압력 스위치 - 스마트 진단 기술 | 응용 분야 노트 | 영어 | 345KB |
Honeywell 압력 스위치 HP-HE-ME-LP-LE 시리즈 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
제품 명명법 - Honeywell 압력 스위치, LP/LE 시리즈 | 제품 형명 체계 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
압력 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 682KB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |