무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 아워미터 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터
기능 아워미터
외관 디럭스
장착 2나사
전압 9V~64V
볼트 ac 9V~64V
베젤 흑색
시간 0~99,999.9시간
실행 인디케이터
로고 상단 Honeywell
로고 하단 시간
단자 2
단자 1/4in 메일 블레이드
렌즈 렉산
전력 소모 0.8mA @ 12Vdc
과도 전압 보호 부하 덤프, 유도형, EMI, 역극성
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
쿼츠 정확도 ±200ppm/시간
진동 SAE J1378에 따라 20g, MIL-M-3917D에 따라 10g
충격 SAE J1378에 따라 55g, MIL-M-3917D에 따라 75g
보호 등급 IP67
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 7mm[0.28인치]
디스플레이 0~99,999.9시간, 백라이트
기관 승인 및
표준
UL, CE
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
LM

기술 사양

제품 유형 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터
기능 아워미터
외관 디럭스
장착 2나사
전압 9V~64V
볼트 ac 9V~64V
베젤 흑색
시간 0~99,999.9시간
실행 인디케이터
로고 상단 Honeywell
로고 하단 시간
단자 2
단자 1/4in 메일 블레이드
렌즈 렉산
전력 소모 0.8mA @ 12Vdc
과도 전압 보호 부하 덤프, 유도형, EMI, 역극성
온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
쿼츠 정확도 ±200ppm/시간
진동 SAE J1378에 따라 20g, MIL-M-3917D에 따라 10g
충격 SAE J1378에 따라 55g, MIL-M-3917D에 따라 75g
보호 등급 IP67
유도형 스위칭
역극성
숫자 크기 7mm[0.28인치]
디스플레이 0~99,999.9시간, 백라이트
기관 승인 및
표준
UL, CE
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
LM

문서


제품 특징

  • 백라이트 및 대형 7mm 디스플레이의 편리한 가독성
  • 디지털, 마이크로컨트롤 장치 LCD
  • 장착 어셈블리의 내구성 있는 설계
  • IP67 환경 밀폐형 구조로 향상된 내구성 제공
  • 고객의 로고 및 수많은 맞춤 포트 옵션으로 맞춤화 가능
  • 아워미터(시간 측정) 또는 카운터(인스턴스 수, 시작 횟수 등 측정)를 포함하는 기능 유형
  • Honeywell의 통합 공급망 및 글로벌 디자인 센터를 통한 샘플 및 제품의 신속한 납품
  • 충격 및 진동 저항 성능으로 다양한 유형의 까다로운 응용 분야에 사용 가능
  • UL/CE 승인

응용 분야

  • 농업용 차량
  • 송풍기
  • 엔진
  • 헤비듀티 건설 차량
  • 헤비듀티 트럭
  • 자재 취급 장비
  • 잔디 깎는 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink