무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 표준 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 12bar
제품 유형 압력 스위치
커넥터 M14 x 1.5
접점 설정 범위 3.5psi~150psi
표준 공장 설정점 3.5psi~150psi
전기 단자부 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터)
회로 SPST-NO
접점 금 도금
내압성 500psi
파열 압력 1250psi
저항 정격 7.5mA~5A, 24Vdc 및 250Vac
유도 정격 해당 없음
표준 씰 IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B)
다이어프램 Kapton®(Teflon® 코팅), 니트릴 O링
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
가용성 글로벌
시리즈
이름
LE

기술 사양

작동 압력 12bar
제품 유형 압력 스위치
커넥터 M14 x 1.5
접점 설정 범위 3.5psi~150psi
표준 공장 설정점 3.5psi~150psi
전기 단자부 도이치 DT04-2P-E005(2핀 커넥터)
회로 SPST-NO
접점 금 도금
내압성 500psi
파열 압력 1250psi
저항 정격 7.5mA~5A, 24Vdc 및 250Vac
유도 정격 해당 없음
표준 씰 IP67(커넥터), IP00(베이스 스타일 B)
다이어프램 Kapton®(Teflon® 코팅), 니트릴 O링
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
가용성 글로벌
시리즈
이름
LE

문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink