무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 홀 이펙트 디지털 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 9,5mm
하우징 길이 50,8mm
공급 전압 4.5Vdc~26Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 1750mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
LCZ

기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 9,5mm
하우징 길이 50,8mm
공급 전압 4.5Vdc~26Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 1750mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
LCZ

문서

제목 문서 유형 언어 크기
LCZ 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 데이터시트 영어 177KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 저비용
  • 목표 방향을 위한 전방향 센서
  • 디지털 출력
  • 소형 크기
  • 저전력 소비

응용 분야

  • 산업용 공정 제어
  • 공장 자동화
  • 펌프, 롤러, 믹서, 팬 속도 측정, 변속기, 스핀들, 기어 감속기 RPM 및 공정 속도와 같은 로터리 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink