무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ HSC
측정 유형 절대
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0bar ~ 1bar
공급 전압 3.3Vdc
공급 전류 평균 1.6mA
전달 기능 10%~90% Vsupply
출력 디지털 SPI
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
AN: 단일 축방향 포트
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±1%FSS
정확도(최적 직선) ±0.25%
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F
진동 MIL-STD-202F, 커브 AK(20.7g 무작위)
작동 온도 -20°C~85°C[-4°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 건성 가스만
설명 진단 기능
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ HSC
측정 유형 절대
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0bar ~ 1bar
공급 전압 3.3Vdc
공급 전류 평균 1.6mA
전달 기능 10%~90% Vsupply
출력 디지털 SPI
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
AN: 단일 축방향 포트
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±1%FSS
정확도(최적 직선) ±0.25%
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F
진동 MIL-STD-202F, 커브 AK(20.7g 무작위)
작동 온도 -20°C~85°C[-4°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 건성 가스만
설명 진단 기능
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈 데이터시트 영어 5MB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈 및 SSC 시리즈 설치 안내 영어 4MB
TruStability™ DIP AN 고해상도 사진.jpg 사진 -- 556KB
TruStability™ DIP AN 저해상도 사진.jpg 사진 -- 60KB
TruStability™ DIP AN CAD 모델.stp CAD 모델 -- 1MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
TruStability™ HSC 및 SSC 시리즈용 진단, 기본 ABP 시리즈 보드 장착 압력 센서, FSA 시리즈 힘 센서 기술 정보 영어 184KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors에 대한 공압식 인터페이스 추천, HSC, SSC, TSC, NSC 시리즈 기술 노트 기술 정보 영어 58KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Honeywell 디지털 출력 압력 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 208KB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
화학 분석기의 압력 측정 백서 영어 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 기술 정보 영어 2MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
저비용 압력 센서의 고비용 백서 영어 725KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 센서용 자동 영점 교정 기술 기술 정보 영어 712KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 독점 Honeywell 기술
  • 다수의 국제 특허 보유 중
  • 업계 선두의 장기적 안정성
  • 토탈 에러 밴드(TEB)
  • 업계 선두의 정확도
  • 고파열 압력
  • 고작동압력 범위
  • 업계 선두의 유연성
  • 다양한 압력 범위
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족
  • 옵션형 내부 진단 기능
  • 에너지 효율성
  • 출력: 비율철도 아날로그, I2C- 또는 SPI-호환 가능 14-비트 디지털 출력(최소 12-비트 센서 해상도)
  • 소형 크기
  • REACH 및 RoHS 준수
  • 액체 매체 옵션

응용 분야

의료:

  • 기류 모니터
  • 전신마취기
  • 혈액분석기
  • 가스 크로마토그래피
  • 기체유동 계측 장치
  • 신장 투석기
  • 산소 농축기
  • 공압 장치 제어
  • 호흡기
  • 수면 무호흡 치료기
  • 인공호흡기
  • 폐활량계
  • 네뷸라이저
  • 병실 기압

산업:

  • 기압측정법
  • 유량 보정기
  • 가스 크로마토그래피
  • 기체유동 계측 장치
  • HVAC
  • 생명과학
  • 공압 장치 제어
  • VAV(가변 풍량) 제어
  • HVAC 필터 막힘 감지
  • HVAC 트랜스미터
  • 실내 공기 청정도