무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- RTD 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 HRTS-5760-B-U-0-12
단자 도선
단자 재질 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, Teflon 절연
가용성 글로벌
센서 유형 1000Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00375오옴/오옴/°C
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -70°C~260°C[-94°F~500°F]
기본 저항 및 상호 호환성 해당 없음
선형성(전체의 %) 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 평균 20s
안정성 해당 없음
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <0,3 mW/°C 평균
절연 저항 해당 없음
시리즈
이름
HRTS
건설 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드)
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

기술 사양

제품 HRTS-5760-B-U-0-12
단자 도선
단자 재질 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, Teflon 절연
가용성 글로벌
센서 유형 1000Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00375오옴/오옴/°C
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -70°C~260°C[-94°F~500°F]
기본 저항 및 상호 호환성 해당 없음
선형성(전체의 %) 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 평균 20s
안정성 해당 없음
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <0,3 mW/°C 평균
절연 저항 해당 없음
시리즈
이름
HRTS
건설 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드)
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HRTS 시리즈 박막 플래티넘 RTD 데이터시트 데이터시트 영어 470KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

제품 특징

  • 저항 교환 가능
  • 정확도
  • 선형
  • 고속
  • 레이저 트림

응용 분야

  • HVAC: 공간, 덕트 및 냉장 장비
  • OEM 조립
  • 전자 어셈블리: 반도체 보호, 온도 보정
  • 공정 제어: 온도 조정