무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비접촉 홀 이펙트 로터리 위치 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 HRS100SSAB090
패키지 유형 스테인리스강 샤프트 및 황동 부싱
공급 전압 5Vdc ±10%
출력 유형 싱크/소스 2mA
단자부 유형 직선 납땜 러그
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 최대 105°C[221°F]
출력 전압 적용 Vdd의 약 5%~95%(프로그램 가능)
선형성(스팬의 %) ± 2%
기계식 회전각 90° ±2°
출력 전류(최대) 최대 2mA
부싱 유형 9.52mm[0.375in] FMS, C-링 제외
회전 주기 1천만 회
회전 토크 0.014N m[2.0in oz](25°C에서 최대)
정지 토크 0.56Nm[5in-lb]
푸시아웃 최소 9.1kg[20lb]
풀아웃 최소 4.5kg[10lb]
과전압 보호 최대 18Vdc
EMI 30V/m, 10kHz~1000MHz @ 3m
시리즈
이름
HRS100
[*Product_Applications*]

운송:

  • 페달, 스로틀, 기어 시프트, 레버, 스티어링, 연결 및 히치의 위치 및 이동 감지(오프로드 자동차 및 산업/건설/농업 차량/장비)
  • 틸트/트림 위치(보트 엔진)

산업:

  • 물품 조정 장비(지게차, 로봇)
[*Product_Features*]
  • 반도체 홀 이펙트 기술: 비접촉 작동, 긴 수명, 저토크 액추에이션 제공 및 기계 마모 감소
  • 단자부 선택 가능: 응용 분야에 유연성 제공
  • 10M 주기 제품 수명(전형적): 응용 분야에 긴 수명 제공

기술 사양

제품 HRS100SSAB090
패키지 유형 스테인리스강 샤프트 및 황동 부싱
공급 전압 5Vdc ±10%
출력 유형 싱크/소스 2mA
단자부 유형 직선 납땜 러그
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 최대 105°C[221°F]
출력 전압 적용 Vdd의 약 5%~95%(프로그램 가능)
선형성(스팬의 %) ± 2%
기계식 회전각 90° ±2°
출력 전류(최대) 최대 2mA
부싱 유형 9.52mm[0.375in] FMS, C-링 제외
회전 주기 1천만 회
회전 토크 0.014N m[2.0in oz](25°C에서 최대)
정지 토크 0.56Nm[5in-lb]
푸시아웃 최소 9.1kg[20lb]
풀아웃 최소 4.5kg[10lb]
과전압 보호 최대 18Vdc
EMI 30V/m, 10kHz~1000MHz @ 3m
시리즈
이름
HRS100
[*Product_Applications*]

운송:

  • 페달, 스로틀, 기어 시프트, 레버, 스티어링, 연결 및 히치의 위치 및 이동 감지(오프로드 자동차 및 산업/건설/농업 차량/장비)
  • 틸트/트림 위치(보트 엔진)

산업:

  • 물품 조정 장비(지게차, 로봇)
[*Product_Features*]
  • 반도체 홀 이펙트 기술: 비접촉 작동, 긴 수명, 저토크 액추에이션 제공 및 기계 마모 감소
  • 단자부 선택 가능: 응용 분야에 유연성 제공
  • 10M 주기 제품 수명(전형적): 응용 분야에 긴 수명 제공

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 반도체 홀 이펙트 기술: 비접촉 작동, 긴 수명, 저토크 액추에이션 제공 및 기계 마모 감소
  • 단자부 선택 가능: 응용 분야에 유연성 제공
  • 10M 주기 제품 수명(전형적): 응용 분야에 긴 수명 제공

응용 분야

운송:

  • 페달, 스로틀, 기어 시프트, 레버, 스티어링, 연결 및 히치의 위치 및 이동 감지(오프로드 자동차 및 산업/건설/농업 차량/장비)
  • 틸트/트림 위치(보트 엔진)

산업:

  • 물품 조정 장비(지게차, 로봇)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink