무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 입자 센서 - Honeywell


기술 사양

작동 원리 레이저 산란
탐지 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
출력 데이터 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10
연결 범위 0μg/m3 ~ 1000μg/m3
정확성 0μg/m3~1000μg/m3에서 ±15%(PM2.5)
패키지 유형 컴팩트
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
공급 전압 5V ±0.2V
출력 프로토콜 UART
작동 시간 10년
시리즈
이름
HPM 시리즈
가용성 글로벌

기술 사양

작동 원리 레이저 산란
탐지 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
출력 데이터 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10
연결 범위 0μg/m3 ~ 1000μg/m3
정확성 0μg/m3~1000μg/m3에서 ±15%(PM2.5)
패키지 유형 컴팩트
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
공급 전압 5V ±0.2V
출력 프로토콜 UART
작동 시간 10년
시리즈
이름
HPM 시리즈
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet 데이터시트 영어 1MB
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet 셀 시트 영어 2MB
HPM 시리즈 입자 센서 FAQ 영어 204KB
HPMA115C0-003 고해상도 사진 사진 -- 562KB
HPMA115C0-003 저해상도 사진 사진 -- 60KB

제품 특징

  • 레이저 기반 광산란 입자 감지
  • 농도 범위: 0µg/m3~1,000µg/m3
  • 완전 교정됨
  • EMC: 중공업 수준 IEC61000
  • 반응 시간: <6s
  • 공급 전류: 최대 80mA
  • 출력 신호: UART(범용 비동기식 수신기/송신기)
  • PM2.5, PM10 출력(표준) 및 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 출력(컴팩트)
  • RoHS 준수
  • REACH 준수

응용 분야

  • HVAC(상업용 및 주거용)
  • 실내 공기질 모니터
  • 핸드헬드 공기질 모니터
  • 공기 청정기(상업용 및 주거용)
  • 자동차 캐빈 공기 청정기