무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 표준 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 1450psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 M14 x 1.5
접점 설정 범위 100psi~4500psi
표준 공장 설정점 100psi~4500psi
전기 단자부 AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터)
회로 SPDT-NO/NC
접점
내압성 10000psi(베이스 스타일 A), 6000psi(베이스 스타일 B)
파열 압력 20000psi(베이스 스타일 A), 9000psi(베이스 스타일 B)
저항 정격 5A(250Vac), 5A(24Vdc)
유도 정격 5A(115Vac(SX 정격), 3A(28Vdc)
표준 씰 IP67(베이스 스타일 A), IP69K(베이스 스타일 B)
다이어프램 리트릴 O-링(강철 피스톤)
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
히스테리시스 5%~55%(설정점 범위 기반)
가용성 글로벌
시리즈
이름
HP

기술 사양

작동 압력 1450psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 M14 x 1.5
접점 설정 범위 100psi~4500psi
표준 공장 설정점 100psi~4500psi
전기 단자부 AMP 슈퍼 씰 1.5-282105-1(3핀 커넥터)
회로 SPDT-NO/NC
접점
내압성 10000psi(베이스 스타일 A), 6000psi(베이스 스타일 B)
파열 압력 20000psi(베이스 스타일 A), 9000psi(베이스 스타일 B)
저항 정격 5A(250Vac), 5A(24Vdc)
유도 정격 5A(115Vac(SX 정격), 3A(28Vdc)
표준 씰 IP67(베이스 스타일 A), IP69K(베이스 스타일 B)
다이어프램 리트릴 O-링(강철 피스톤)
온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
기부 콜드-압연강
히스테리시스 5%~55%(설정점 범위 기반)
가용성 글로벌
시리즈
이름
HP