작동 압력 | 60bar |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | 9/16-18UNF |
접점 설정 범위 | 100psi~4500psi |
표준 공장 설정점 | 100psi~4500psi |
전기 단자부 | 도이치 DT06-2S-CE06(2소켓 커넥터) 포함 10인치 케이블(18AWG) |
회로 | SPST-NC |
접점 | 은 |
내압성 | 10000psi(베이스 스타일 A), 6000psi(베이스 스타일 B) |
파열 압력 | 20000psi(베이스 스타일 A), 9000psi(베이스 스타일 B) |
저항 정격 | 5A(250Vac), 5A(24Vdc) |
유도 정격 | 5A(115Vac(SX 정격), 3A(28Vdc) |
표준 씰 | IP67(베이스 스타일 A), IP69K(베이스 스타일 B) |
다이어프램 | 리트릴 O-링(강철 피스톤) |
온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
기부 | 콜드-압연강 |
히스테리시스 | 5%~55%(설정점 범위 기반) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
HP |
기술 사양
작동 압력 | 60bar |
제품 유형 | 압력 스위치 |
커넥터 | 9/16-18UNF |
접점 설정 범위 | 100psi~4500psi |
표준 공장 설정점 | 100psi~4500psi |
전기 단자부 | 도이치 DT06-2S-CE06(2소켓 커넥터) 포함 10인치 케이블(18AWG) |
회로 | SPST-NC |
접점 | 은 |
내압성 | 10000psi(베이스 스타일 A), 6000psi(베이스 스타일 B) |
파열 압력 | 20000psi(베이스 스타일 A), 9000psi(베이스 스타일 B) |
저항 정격 | 5A(250Vac), 5A(24Vdc) |
유도 정격 | 5A(115Vac(SX 정격), 3A(28Vdc) |
표준 씰 | IP67(베이스 스타일 A), IP69K(베이스 스타일 B) |
다이어프램 | 리트릴 O-링(강철 피스톤) |
온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
기부 | 콜드-압연강 |
히스테리시스 | 5%~55%(설정점 범위 기반) |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
HP |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
HP, HE, MH, ME, LP 및 LE 시리즈 압력 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
50038194: Honeywell 압력 스위치 설치 지침, HP-HE-MH-ME-LP-LE 시리즈 | 설치 안내 | 영어 | 3MB |
제품 명명법 - Honeywell 압력 스위치, HP/HE 시리즈 | 제품 형명 체계 | 영어 | 1MB |
Honeywell 압력 스위치 HP-HE-ME-LP-LE 시리즈 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
기술 노트: Honeywell 압력 스위치 - 스마트 진단 기술 | 응용 분야 노트 | 영어 | 345KB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
압력 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 682KB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |