무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1881-011

개요

 적외선 전송 센서 - Honeywell


제품 특징

  • 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력 중에서 선택 가능
  • 1.52mm[0.060in] 지름 탐지기 조리개
  • 3.18mm[0.125in] 슬롯 폭
  • 최소 457mm[18.0in] 22 AWG UL 1429 도선 리드

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink