HOA1873 시리즈 전송 센서, 트랜지스터 출력, 플라스틱 패키지HOA1873 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1873-001, -002, -011, -012) 또는 포토달링튼(HOA1873-003, -013)으로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA1873-001, -002 및 -003은 직경 1.27mm(0.050in)의 탐지기 조리개를 가지고 있으며 금속 캔에 패키징된 부품을 사용하는 반면 HOA1873-011, -012 및 -013은 직경 1.52mm(0.060in) 탐지기 조리개를 가지고 있으며 플라스틱 사출부품을 포함합니다. 추가 부품 정보는 SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406 및 SDP8106을 참조하십시오.
HOA1873-001, 002, 003 하우징 재질은 아세탈 코폴리머입니다. HOA1873-011, 012, 013 하우징 재질은 폴리에스터입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.