무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA0882-T55

개요

 / 시리즈 - Honeywell


제품 특징

  • 포토트랜지스터 출력
  • 네 가지 장착 구성
  • 정확한 위치 감지
  • 3.18mm[0.125in] 슬롯 폭
  • 탐지기 조리개 선택 가능
  • 최소 610mm[24.0in] 26 AWG UL 1429 도선 리드
  • 불투명 또는 IR 하우징 중에서 선택 가능

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink