Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서는 동일한 패키지 내에 디지털 출력 유형의 상대 습도(RH) 및 온도 센서가 결합되어 있습니다. 제공되는 정확도는 다음과 같습니다.
습도 및 온도 센서의 조합 | 예 |
공급 전압 | 평균 3.3Vdc |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
정확도(최적 직선) | ±2.0%RH |
패키지 유형 | 표면 장착, SOIC-8, 테이프에 5개(샘플) |
출력 신호 | 디지털 SPI |
공급 전류 | 650µA |
반응 시간 | 공기유량 최소 20l/m |
장기 안정성(드리프트) | 5년간 ±1.2%RH |
온도 감지 유형 | ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서 |
커버된 장치 | 없음 |
습기/먼지 필터 | 없음 |
보정 및 데이터 프린트아웃 | 없음 |
경보 | 예 |
시리즈 이름 |
Honeywell HumidIcon™ HIH8000 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
습도 및 온도 센서의 조합 | 예 |
공급 전압 | 평균 3.3Vdc |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
정확도(최적 직선) | ±2.0%RH |
패키지 유형 | 표면 장착, SOIC-8, 테이프에 5개(샘플) |
출력 신호 | 디지털 SPI |
공급 전류 | 650µA |
반응 시간 | 공기유량 최소 20l/m |
장기 안정성(드리프트) | 5년간 ±1.2%RH |
온도 감지 유형 | ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서 |
커버된 장치 | 없음 |
습기/먼지 필터 | 없음 |
보정 및 데이터 프린트아웃 | 없음 |
경보 | 예 |
시리즈 이름 |
Honeywell HumidIcon™ HIH8000 |
가용성 | 글로벌 |
산업:
의료: