무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
정확도(최적 직선) ±2.0%RH
패키지 유형 SIP 4 핀, 테이프에 5개(샘플)
출력 신호 디지털 I2C
공급 전류 650µA
반응 시간 공기유량 최소 20l/m
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보 없음
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH8000
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
정확도(최적 직선) ±2.0%RH
패키지 유형 SIP 4 핀, 테이프에 5개(샘플)
출력 신호 디지털 I2C
공급 전류 650µA
반응 시간 공기유량 최소 20l/m
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보 없음
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH8000
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
필터 있는 4 핀 SIP 고해상도 사진 사진 -- 523KB
필터 있는 4 핀 SIP 저해상도 사진 사진 -- 76KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서: HIH8000 시리즈 데이터시트 영어 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SOIC-8 SMD 버전 설치 안내 영어 333KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SIP 4 핀 버전 설치 안내 영어 296KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 명령 모드 입력 및 사용 기술 정보 영어 205KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 알람 사용 기술 정보 영어 152KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 I²C 커뮤니케이션 기술 정보 영어 140KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 154KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서용 토탈 에러 밴드(TEB) 사양 기술 정보 영어 148KB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서 응용 분야 주의점 응용 분야 노트 영어 2MB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB

제품 특징

  • 업계 선두의 장기적 안정성(5년간 1.2%RH):
    • 시스템 성능 문제 최소화
    • 응용 분야의 수명 기간 동안 센서의 서비스 또는 교체 필요성을 제거하여 지원 시스템 가동 시간 극대화
    • 응용 분야에서 불편하고 비용이 많이 발생할 수 있는 정기적인 센서 재교정의 필요성 제거
  • 업계 선두의 신뢰도(MTTF 9,312,507 HR): 열경화성 폴리머 정전 용량 감지 소자의 다층 구조가 응결, 먼지, 흙, 오일 및 일반 환경 화학 물질과 같은 대부분의 위험 응용 분야에 대한 내성을 제공하여 업계 선두의 신뢰성을 제공합니다.
  • 최저가의 총비용 솔루션: 업계 선두의 습도/온도 결합 센서로 인한 최저가의 총비용 솔루션 제공
  • 습도 및 온도 센서의 조합: RH 측정 시 온도 보정 허용, 추가적인 독립형 온도 센서 출력 제공, 사용자가 두 개가 아닌 한 개의 센서 구매 가능
  • 에너지 효율성:
    • 낮은 공급 전압: 최저 2.3Vdc까지 작동 가능하므로 저에너지 및 무선 호환 응용 분야에 사용되어 에너지를 더 절약하고 시스템 배터리 수명을 연장
    • 저전력 소비: 센서가 응용 분야에서 측정하지 않을 때 절전 모드로 전환되어 배터리식 시스템에서 전체 작동 시의 650μA에 비해 단 1μA만 소비, 절전 모드는 배터리 수명 극대화 지원, 파워서플라이 크기 감소 및 응용 분야의 전체 무게 감소
  • 고분해능: 응용 분야 내의 고 14비트 습도 센서 분해능 및 14비트 온도 센서 분해능으로 사용자의 시스템이 매우 낮은 상대 습도 또는 온도 변화를 탐지 가능
  • 완전 온도 보정 디지털 I2C 또는 SPI 출력: 일반적으로 고객이 PCB에서 신호 조정과 연관된 부품이 필요하지 않으므로 공간이 확보되고 해당 부품과 관련한 비용 절감(예: 획득, 재고, 어셈블리). 완전 온도 보정 디지털 I2C 또는 SPI 출력은 주로 PCB에 탑재된 여러 신호 조정 부품으로 인해 발생할 수 있는 문제를 제거할 뿐 아니라 마이크로프로세서로의 통합을 간소화하여 고객이 구현하는 복잡한 신호 조정 작업이 필요 없음
  • 하우징 스타일: SOIC-8 SMD(표면 장착 장치) 또는 SIP 4핀: 초소형 크기로 응용 분야에 대한 사용 유연성이 생기고, PCB 공간을 적게 차지하고, 일반적으로 복잡한 PCB 또는 작은 장치에 간소하게 배치할 수 있고, 산업 표준 설계로 통합 설계가 간소화해짐
  • 필터: 소수성 필터 및 응결 방지 기능이 함께 제공되므로 다양한 응결 환경에서 사용이 가능하며 소수성 필터 미포함 및 비응결 방식으로도 사용 가능
  • 테이프 앤 릴: 고용량 자동 픽 앤 플레이스 제조에 사용 가능하여 PCB에 대한 리드 비정렬 가능성을 없애고 고객의 제조 비용 절감 지원
  • 넓은 작동 온도 범위: 수많은 응용 분야에 사용 가능
  • 선택적 단일 또는 이중 %RH 레벨 경보 출력: RH 레벨이 응용 분야에서 사전 결정 수준 및 중요 수준을 초과 또는 미달하는지 모니터링 가능
  • 다기능 ASIC: OEM 교정의 위험과 비용을 감소 또는 제거하여 응용 분야에 대한 유연성 제공
  • RoHS 및 WEEE 준수, 할로겐 미포함

응용 분야

산업:

  • 난방, 환기, 공기 조절 및 냉방(HVAC/R)
  • 에어 컴프레서
  • 기상 관측대
  • 통신 캐비닛
  • 인큐베이터/마이크로환경

의료:

  • 호흡기 치료
  • 인큐베이터/마이크로환경

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink