무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±4%RH
히스테리시스 ±1.5%RH
패키지 유형 표면 장착, SOIC-8
출력 신호 SPI
토탈 에러 밴드(TEB) ±5%RH
공급 전류 650µA
반응 시간 최소 20l/min 공기유량에서 6초
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
상호 호환성 10%RH~90%RH ± 4%RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH6100
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±4%RH
히스테리시스 ±1.5%RH
패키지 유형 표면 장착, SOIC-8
출력 신호 SPI
토탈 에러 밴드(TEB) ±5%RH
공급 전류 650µA
반응 시간 최소 20l/min 공기유량에서 6초
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
상호 호환성 10%RH~90%RH ± 4%RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH6100
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
필터 있는 SOIC-8 SMD 고해상도 사진 사진 -- 420KB
필터 있는 SOIC-8 SMD 저해상도 사진 사진 -- 76KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서: HIH6100 시리즈 데이터시트 영어 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6120/6121 시리즈 설치 안내 영어 367KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6130/6131 시리즈와 I²C 커뮤니케이션 설치 안내 영어 422KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6130/6131 시리즈와 SPI 커뮤니케이션 설치 안내 영어 415KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 명령 모드 입력 및 사용 기술 정보 영어 205KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 알람 사용 기술 정보 영어 152KB
병원 응용 분야 브로셔 영어 5MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서 응용 분야 주의점 응용 분야 노트 영어 2MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 I²C 커뮤니케이션 기술 정보 영어 140KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 154KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서용 토탈 에러 밴드(TEB) 사양 기술 정보 영어 148KB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

제품 특징

  • 넓은 작동 온도 범위: -25°C~85°C[-13°F~185°F]는 수많은 응용 분야에서의 사용 지원
  • 선택적 단일 또는 이중 %RH 레벨 경보 출력: RH 레벨이 응용 분야에서 사전 결정 수준 및 중요 수준을 초과 또는 미달하는지 여부를 모니터링할 수 있는 기능 제공
  • 다기능 ASIC: OEM 교정의 위험과 비용을 감소 또는 제거하여 응용 분야에 대한 유연성 제공
  • 산업 표준 패키지: 간편한 통합 설계 지원
  • RoHS 및 WEEE 준수, 할로겐 미포함
  • 소수성 필터 및 응결 내성: 수많은 응결 환경에 사용 가능
  • SPI 디지털 통신 형식: 기존 시스템 수준 아키텍처로 센서가 통합되는 유연성 제공

응용 분야

  • HVAC/R: 공조/공기 이동 시스템, 엔탈피 감지, 온도조절장치, 가습기/제습기 및 습도조절장치에 정밀 RH 및 온도 측정 기능을 제공하여 사용자 안락성 및 이상적인 보관 습도/온도를 유지하는 동시에 에너지 소비 절감, 시스템 정확도 및 보증 요구조건 지원, 시스템 가동 시간 극대화 및 전반적인 시스템 품질 개선하는 데 사용 가능
  • 호흡기 치료: 수면 무호흡증 치료 기계 및 인공호흡기에 정밀 RH 및 온도 측정 기능을 제공하여 따뜻하고 다습한 공기를 통해 환자 안락성, 안전 및 치료 효과를 개선하는 데 사용 가능
  • 인큐베이터/마이크로환경: 중요 공정 및 실험을 지원하는 최적의 온도 및 RH 레벨을 제공하여 원하는 대기 조건을 구현함으로써 공정 효율을 향상하는 데 사용 가능
  • 에어 컴프레서: 압축 공기 라인에 정밀 RH 측정 기능을 제공하여 시스템이 응결을 제거하는 데 사용 가능(건조한 압축 공기는 고객의 공정 제어 측정에서 필수)
  • 기상 관측대: 육상 기반 및 공중 기상 관측대에 정밀 RH 및 온도 측정 기능을 제공하여 실제 기상 상태에 대한 고도로 정밀한 실시간 모니터링/보고를 제공하는 데 사용 가능
  • 통신 캐비닛: 통신 캐비닛 HVAC 시스템에 정밀 RH 및 온도 측정 기능을 제공하여 캐비닛의 올바른 온도 및 습도 수준을 유지하고 최대 시스템 가동 시간 및 성능을 제공하는 데 사용 가능

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink