Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서: HIH6120/6121 Series is a digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensor combined in the same package. 이 장치들은 다음을 포함한 몇 가지 경쟁 우위 이점을 제공합니다.
업계 선두의 장기적 안정성(5년간 1.2%RH)
경쟁업체들의 습도 센서는 리플로우 온도 오프셋을 수정하기 위해 75%RH 재수화 과정(특수 장비 챔버 필요)을 12시간 지속해야 합니다. Honeywell 센서도 리플로우 후에 오프셋이 필요하지만 대기 조건(50%RH 미만)에서 5시간의 재수화만 필요로 합니다. Honeywell이 선사하는 업계 선두의 장기적 안정성은 고객에게 다음과 같은 혜택을 제공합니다.
업계 선두의 토탈 에러 밴드(TEB)(±5%RH)
Honeywell은 가장 포괄적이고 선명하며 유의미한 측정 방법인 토탈 에러 밴드(TEB)를 통해 5°C~50°C[41°F~122°F] 및 10%RH~90%RH의 보정 범위에서 ±5%RH의 실질적인 센서 정확도를 제공합니다. TEB는 다음과 같은 원인으로 유발되는 모든 오류를 포함합니다.
업계 선두의 신뢰도
새 Honeywell HIH6120/6121 시리즈 센서는 레이저 절삭된 열경화성 폴리머 정전 용량 감지 소자를 사용합니다. 소자의 다층 구조로 응결, 먼지, 흙, 오일 및 일반 환경 화학 물질과 같은 대부분의 위험 응용 분야에 대한 내성이 생겨 업계 선두의 안전성과 신뢰성을 제공합니다.
완전 온도 보정 디지털I2C출력
일반적으로 고객이 PCB에서 신호 조정과 연관된 부품이 필요하지 않으므로 공간이 확보되고 해당 부품과 관련한 비용 절감(예: 획득, 재고, 어셈블리). 주로 PCB에 탑재된 여러 신호 조정 부품으로 인해 발생할 수 있는 문제를 제거합니다. 마이크로프로세서의 통합을 간소화하기 때문에 고객이 복잡한 신호 조정 작업을 구현할 필요가 없습니다.
에너지 효율성
초소형 패키지
소수성 필터가 내장된 본 응결 내성 버전을 비롯한 SIP 4 핀 패키지는 초소형입니다. 응용 분야에 대한 사용 유연성을 제공하며, PCB 공간을 적게 차지하고, 일반적으로 복잡한 PCB 또는 작은 장치에 대한 배치가 간소화해집니다.
습도 및 온도 센서의 조합
습도 및 온도 센서가 같은 패키지 내에 함께 탑재되어 있습니다. 이 방식은 RH 측정 시 온도 보정을 허용하고 추가적인 독립형 온도 센서 출력을 제공합니다. 사용자는 두 개가 아닌 한 개의 센서만 필요하게 됩니다.
테이프 앤 릴 패키징
비용 효과적인 테이프 앤 릴 패키징은 고용량 자동 픽 앤 플레이스 제조에 사용 가능하여 PCB에서 리드 비정렬의 가능성을 없애고 고객의 제조 비용을 절감해 줍니다.
고 분해능
응용 분야 내의 높은 14-비트 습도 센서 분해능 및 14-비트 온도 센서 분해능으로 사용자의 시스템이 매우 낮은 상대 습도 또는 온도 변화를 탐지할 수 있습니다.
습도 및 온도 센서의 조합 | 예 |
공급 전압 | 평균 3.3Vdc |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
정확도(최적 직선) | ±4%RH |
히스테리시스 | ±1.5%RH |
패키지 유형 | SIP 4 핀 |
출력 신호 | 디지털 I2C, 주소 0x27 |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±5%RH |
공급 전류 | 650µA |
반응 시간 | 최소 20l/min 공기유량에서 6초 |
50%RH에서의 안정성 | ±0.5%RH |
장기 안정성(드리프트) | 5년간 ±1.2%RH |
상호 호환성 | 10%RH~90%RH ± 4%RH |
반복성 | ±0.5%RH |
온도 감지 유형 | ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서 |
커버된 장치 | 없음 |
습기/먼지 필터 | 예 |
보정 및 데이터 프린트아웃 | 없음 |
경보 | 없음 |
시리즈 이름 |
Honeywell HumidIcon™ HIH6100 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
습도 및 온도 센서의 조합 | 예 |
공급 전압 | 평균 3.3Vdc |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
정확도(최적 직선) | ±4%RH |
히스테리시스 | ±1.5%RH |
패키지 유형 | SIP 4 핀 |
출력 신호 | 디지털 I2C, 주소 0x27 |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±5%RH |
공급 전류 | 650µA |
반응 시간 | 최소 20l/min 공기유량에서 6초 |
50%RH에서의 안정성 | ±0.5%RH |
장기 안정성(드리프트) | 5년간 ±1.2%RH |
상호 호환성 | 10%RH~90%RH ± 4%RH |
반복성 | ±0.5%RH |
온도 감지 유형 | ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서 |
커버된 장치 | 없음 |
습기/먼지 필터 | 예 |
보정 및 데이터 프린트아웃 | 없음 |
경보 | 없음 |
시리즈 이름 |
Honeywell HumidIcon™ HIH6100 |
가용성 | 글로벌 |