무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
정확도(최적 직선) ±4.5%RH
패키지 유형 표면 장착, SOIC-8, 테이프 앤 릴에 1000개
출력 신호 디지털 SPI
공급 전류 650µA
반응 시간 공기유량 최소 20l/m
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH6000
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
정확도(최적 직선) ±4.5%RH
패키지 유형 표면 장착, SOIC-8, 테이프 앤 릴에 1000개
출력 신호 디지털 SPI
공급 전류 650µA
반응 시간 공기유량 최소 20l/m
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH
온도 감지 유형 ASIC에 내장된 실리콘 온도 센서
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보
시리즈
이름
Honeywell HumidIcon™ HIH6000
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
필터 있는 SOIC-8 SMD 고해상도 사진 사진 -- 420KB
필터 있는 SOIC-8 SMD 저해상도 사진 사진 -- 76KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서: HIH6000 시리즈 데이터시트 영어 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SOIC-8 SMD 버전 설치 안내 영어 333KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SIP 4 핀 버전 설치 안내 영어 296KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서 응용 분야 주의점 응용 분야 노트 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 명령 모드 입력 및 사용 기술 정보 영어 205KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 I²C 커뮤니케이션 기술 정보 영어 140KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 154KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서용 토탈 에러 밴드(TEB) 사양 기술 정보 영어 148KB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서의 알람 사용 기술 정보 영어 152KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

제품 특징

  • 업계 선두의 장기적 안정성(5년간 1.2%RH):
    • 시스템 성능 문제 최소화
    • 응용 분야의 수명 기간 동안 센서의 서비스 또는 교체 필요성을 제거하여 지원 시스템 가동 시간 극대화
    • 응용 분야에서 불편하고 비용이 많이 발생할 수 있는 정기적인 센서 재교정의 필요성 제거
  • 업계 선두의 신뢰도(MTTF 9,312,507 HR): 열경화성 폴리머 정전 용량 감지 소자의 다층 구조가 응결, 먼지, 흙, 오일 및 일반 환경 화학 물질과 같은 대부분의 위험 응용 분야에 대한 내성을 제공하여 업계 선두의 신뢰성을 제공합니다.
  • 최저가의 총비용 솔루션: 업계 선두의 습도/온도 결합 센서로 인한 최저가의 총비용 솔루션 제공
  • 습도 및 온도 센서의 조합: RH 측정 시 온도 보정 허용, 추가적인 독립형 온도 센서 출력 제공, 사용자가 두 개가 아닌 한 개의 센서 구매 가능
  • 에너지 효율성:
    • 낮은 공급 전압: 최저 2.3Vdc까지 작동 가능하므로 저에너지 및 무선 호환 응용 분야에 사용되어 에너지를 더 절약하고 시스템 배터리 수명을 연장
    • 저전력 소비: 센서가 응용 분야에서 측정하지 않을 때 절전 모드로 전환되어 배터리식 시스템에서 전체 작동 시의 650μA에 비해 단 1μA만 소비, 절전 모드는 배터리 수명 극대화 지원, 파워서플라이 크기 감소 및 응용 분야의 전체 무게 감소
  • 고분해능: 응용 분야 내의 고 14비트 습도 센서 분해능 및 14비트 온도 센서 분해능으로 사용자의 시스템이 매우 낮은 상대 습도 또는 온도 변화를 탐지 가능
  • 완전 온도 보정 디지털 I2C 또는 SPI 출력: 일반적으로 고객이 PCB에서 신호 조정과 연관된 부품이 필요하지 않으므로 공간이 확보되고 해당 부품과 관련한 비용 절감(예: 획득, 재고, 어셈블리). 완전 온도 보정 디지털 I2C 또는 SPI 출력은 주로 PCB에 탑재된 여러 신호 조정 부품으로 인해 발생할 수 있는 문제를 제거할 뿐 아니라 마이크로프로세서로의 통합을 간소화하여 고객이 구현하는 복잡한 신호 조정 작업이 필요 없음
  • 하우징 스타일: SOIC-8 SMD(표면 장착 장치) 또는 SIP 4핀: 초소형 크기로 응용 분야에 대한 사용 유연성이 생기고, PCB 공간을 적게 차지하고, 일반적으로 복잡한 PCB 또는 작은 장치에 간소하게 배치할 수 있고, 산업 표준 설계로 통합 설계가 간소화해짐
  • 필터: 소수성 필터 및 응결 방지 기능이 함께 제공되므로 다양한 응결 환경에서 사용이 가능하며 소수성 필터 미포함 및 비응결 방식으로도 사용 가능
  • 테이프 앤 릴: 고용량 자동 픽 앤 플레이스 제조에 사용 가능하여 PCB에 대한 리드 비정렬 가능성을 없애고 고객의 제조 비용 절감 지원
  • 넓은 작동 온도 범위: 수많은 응용 분야에 사용 가능
  • 선택적 단일 또는 이중 %RH 레벨 경보 출력: RH 레벨이 응용 분야에서 사전 결정 수준 및 중요 수준을 초과 또는 미달하는지 모니터링 가능
  • 다기능 ASIC: OEM 교정의 위험과 비용을 감소 또는 제거하여 응용 분야에 대한 유연성 제공
  • RoHS 및 WEEE 준수, 할로겐 미포함

응용 분야

산업:

  • 난방, 환기, 공기 조절 및 냉방(HVAC/R)
  • 에어 컴프레서
  • 기상 관측대
  • 통신 캐비닛
  • 인큐베이터/마이크로환경

의료:

  • 호흡기 치료
  • 인큐베이터/마이크로환경