무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합 없음
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.0%RH
히스테리시스 ±2%RH
패키지 유형 표면 장착
출력 신호 아날로그 전압
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 5s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±1.2%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~10% RH ±7% RH, 11% RH~89% RH ±3% RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 해당 없음
커버된 장치
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보 없음
시리즈
이름
HIH-5030/5031
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합 없음
공급 전압 평균 3.3Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.0%RH
히스테리시스 ±2%RH
패키지 유형 표면 장착
출력 신호 아날로그 전압
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 5s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±1.2%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~10% RH ±7% RH, 11% RH~89% RH ±3% RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 해당 없음
커버된 장치
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃 없음
경보 없음
시리즈
이름
HIH-5030/5031
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-5030/5031 시리즈 저압 상대 습도 데이터시트 영어 168KB
HIH-5030/5031 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 209KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB

제품 특징

  • 전원공급장치는 최저 2.7V에서 작동하며, 노미널 3V인 배터리식 시스템에 이상적임
  • 테이프 앤 릴의 포장은 고용량 픽 앤 플레이스 생산에서 사용 가능(테이프 앤 릴 당 1,000개 유닛)
  • 몰드된 열경화성 플라스틱 하우징
  • % RH 대비 선형에 가까운 전압 출력
  • 레이저 트림 상호 호환성
  • 저전력 설계
  • 향상된 정확도
  • 빠른 반응 시간
  • 안정적이고 낮은 드리프트 성능
  • 내화학성

응용 분야

  • 산업용 공기 압축기
  • HVAC(냉난방 및 환기) 장비
  • 배터리식 시스템
  • 건조 장비
  • OEM 조립
  • 사무실 자동화 장비
  • 프로세스 장비
  • 냉장(벌크 및 운송 시스템 포함)
  • 전기통신 캐비닛
  • 기상관측소 및 기상학 장비
  • 병원 공기 압축기
  • 신생아 인큐베이터
  • 미세환경
  • 수면 무호흡 치료기
  • 트레드밀 스트레스 모니터링 장비