무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 5.0Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.5%RH
히스테리시스 ±3%RH
패키지 유형 TO-5 캔
출력 신호 습도에 대한 아날로그 전압, 온도에 대한 저항
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 50s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~59% RH ±5% RH, 60% RH~100% RH ±8% RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 협폭 백금 RTD 클래스 2B(Ro: ±0.25%), 1킬로오옴 @ 0°C[32°F]
커버된 장치
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃
경보 없음
시리즈
이름
HIH-4602
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합
공급 전압 평균 5.0Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.5%RH
히스테리시스 ±3%RH
패키지 유형 TO-5 캔
출력 신호 습도에 대한 아날로그 전압, 온도에 대한 저항
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 50s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~59% RH ±5% RH, 60% RH~100% RH ±8% RH
반복성 ±0.5%RH
온도 감지 유형 협폭 백금 RTD 클래스 2B(Ro: ±0.25%), 1킬로오옴 @ 0°C[32°F]
커버된 장치
습기/먼지 필터
보정 및 데이터 프린트아웃
경보 없음
시리즈
이름
HIH-4602
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-4602-A/C 시리즈 습도 센서 데이터시트 영어 223KB
HIH-4602-A/C 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 160KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

제품 특징

  • 몰드된 열경화성 플라스틱 하우징
  • 몰드된 열경화성 플라스틱 하우징
  • % RH 대비 선형에 가까운 전압 출력
  • 레이저 트림 상호 호환성
  • 내화학성
  • 강화된 정확성, 빠른 반응
  • 안정적이고 낮은 드리프트 성능
  • 내장 정전기 보호 기능
  • 이슬점과 절대 습도에 이상적
  • TO-5 하우징

응용 분야

  • 냉장 장비
  • 건조
  • 기상학
  • 배터리식 시스템
  • OEM 조립