무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 센서 - Honeywell


기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합 없음
공급 전압 평균 5.0Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.5%RH
히스테리시스 ±3%RH
패키지 유형 1.27mm[0.050in] 리드 피치 SIP
출력 신호 아날로그 전압
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 5s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~59% RH ±5% RH, 60% RH~100% RH ±8% RH
반복성 ±0.5% RH
온도 감지 유형 해당 없음
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터 없음
보정 및 데이터 프린트아웃
경보 없음
시리즈
이름
HIH-4010/4020/4021
가용성 글로벌

기술 사양

습도 및 온도 센서의 조합 없음
공급 전압 평균 5.0Vdc
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확도(최적 직선) ±3.5%RH
히스테리시스 ±3%RH
패키지 유형 1.27mm[0.050in] 리드 피치 SIP
출력 신호 아날로그 전압
공급 전류 500µA
반응 시간 느리게 움직이는 기류에서 5s 1/e
50%RH에서의 안정성 ±0.5%RH
장기 안정성(드리프트) 5년간 ±1.2%RH, 매년 ±0.25%RH
상호 호환성 0% RH~59% RH ±5% RH, 60% RH~100% RH ±8% RH
반복성 ±0.5% RH
온도 감지 유형 해당 없음
커버된 장치 없음
습기/먼지 필터 없음
보정 및 데이터 프린트아웃
경보 없음
시리즈
이름
HIH-4010/4020/4021
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-4010/20/21 시리즈 습도 센서 데이터시트 영어 418KB
HIH-4010/20/21 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 221KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

제품 특징

  • 몰드된 열경화성 플라스틱 하우징
  • % RH 대비 선형에 가까운 전압 출력
  • 레이저 트림 상호 호환성
  • 강화된 정확성, 빠른 반응
  • 빠른 반응 시간
  • 안정적이고 낮은 드리프트 성능
  • 내화학성

응용 분야

  • 냉장 장비
  • HVAC 장비
  • 의료 장비
  • 건조
  • 기상학
  • 배터리식 시스템
  • OEM 조립