무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HEL- RTD 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 HEL-777-A-T-1
단자 SIP
단자 재질 구리 합금 194 납땜 60/40
가용성 글로벌
센서 유형 100Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00385오옴/오옴/°C DIN 사양
패키지 유형 플라스틱 케이스
온도 감지 범위 -55°C~150°C[-176°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±1오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 시간 상수 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
안정성 사용 중인 (공기) 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <15 mW/°C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-777
건설 플라스콘 3300H
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

기술 사양

제품 HEL-777-A-T-1
단자 SIP
단자 재질 구리 합금 194 납땜 60/40
가용성 글로벌
센서 유형 100Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00385오옴/오옴/°C DIN 사양
패키지 유형 플라스틱 케이스
온도 감지 범위 -55°C~150°C[-176°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±1오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 시간 상수 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
안정성 사용 중인 (공기) 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <15 mW/°C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-777
건설 플라스콘 3300H
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HEL-776 및 HEL-777 시리즈 플래티넘 RTD 온도 센서 카탈로그 정보 영어 237KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

제품 특징

  • 온도 대비 선형 저항
  • 정확하고 교환 가능
  • 우수한 안정성
  • 소형 크기
  • 장착 가능한 인쇄 회로
  • 세라믹 SIP 패키지

응용 분야

  • HVAC: 실내, 덕트 및 냉매 온도
  • 전자 어셈블리: 온도 관리, 온도 보정
  • 공정 제어: 온도 조정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink