1000오옴, 375 알파 버전은 10배 더 큰 감도와 시그널 투 노이즈를 제공합니다. 0.050인치 리드 공간 모델은 탐침에 이상적입니다.
제품 | HEL-775-B-U-0 |
단자 | SIP |
단자 재질 | 밝은 납땜 60/40 도금이 적용된 인청동 |
가용성 | 글로벌 |
센서 유형 | 1000Ohm 플래티넘 RTD |
온도 계수 | 0.00375오옴/오옴/°C |
패키지 유형 | 세라믹 케이스 |
온도 감지 범위 | -55°C~150°C[-176°F~302°F] |
기본 저항 및 상호 호환성 | 1000오옴 ±2오옴 0°C |
선형성(전체의 %) | 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F] |
금속 표면에서의 시간 상수 | 해당 없음 |
공기 중의 시간 상수 | <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s] |
안정성 | 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C |
공급 전압 | 해당 없음 |
공급 전류 | 평균 1mA, 최대 2mA. |
자가 히팅 | <6,8 mW/ °C 평균 |
절연 저항 | 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F] |
시리즈 이름 |
HEL-775 |
건설 | 알루미나 기판, 에폭시 수지 보호 |
UNSPSC 코드 |
41112225 |
UNSPSC 상품 | 41112225 저항 온도 탐지기 RTD |
기술 사양
제품 | HEL-775-B-U-0 |
단자 | SIP |
단자 재질 | 밝은 납땜 60/40 도금이 적용된 인청동 |
가용성 | 글로벌 |
센서 유형 | 1000Ohm 플래티넘 RTD |
온도 계수 | 0.00375오옴/오옴/°C |
패키지 유형 | 세라믹 케이스 |
온도 감지 범위 | -55°C~150°C[-176°F~302°F] |
기본 저항 및 상호 호환성 | 1000오옴 ±2오옴 0°C |
선형성(전체의 %) | 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F] |
금속 표면에서의 시간 상수 | 해당 없음 |
공기 중의 시간 상수 | <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s] |
안정성 | 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C |
공급 전압 | 해당 없음 |
공급 전류 | 평균 1mA, 최대 2mA. |
자가 히팅 | <6,8 mW/ °C 평균 |
절연 저항 | 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F] |
시리즈 이름 |
HEL-775 |
건설 | 알루미나 기판, 에폭시 수지 보호 |
UNSPSC 코드 |
41112225 |
UNSPSC 상품 | 41112225 저항 온도 탐지기 RTD |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
온도 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 290KB |
---|---|---|---|
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 | 기술 정보 | 영어 | 125KB |
HEL-775 시리즈 플래티넘 RTD 온도 센서 | 카탈로그 정보 | 영어 | 371KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 | 기술 정보 | 영어 | 126KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 | 기술 정보 | 영어 | 127KB |
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 | 기술 정보 | 영어 | 93KB |