무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 RTD 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 HEL-775-B-T-0
단자 SIP
단자 재질 밝은 납땜 60/40 도금이 적용된 인청동
가용성 글로벌
센서 유형 100Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00385오옴/오옴/°C DIN 사양
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -55°C~150°C[-176°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±2오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 시간 상수 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
안정성 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <6,8 mW/ °C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-775
건설 알루미나 기판, 에폭시 수지 보호
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

기술 사양

제품 HEL-775-B-T-0
단자 SIP
단자 재질 밝은 납땜 60/40 도금이 적용된 인청동
가용성 글로벌
센서 유형 100Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00385오옴/오옴/°C DIN 사양
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -55°C~150°C[-176°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±2오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
공기 중의 시간 상수 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
안정성 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <6,8 mW/ °C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-775
건설 알루미나 기판, 에폭시 수지 보호
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HEL-775 시리즈 플래티넘 RTD 온도 센서 카탈로그 정보 영어 371KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

제품 특징

  • 온도 대비 선형 저항
  • 정확하고 교환 가능
  • 우수한 안정성
  • 빠른 반응을 위한 소형
  • 넓은 온도 범위

응용 분야

  • HVAC: 실내, 덕트 및 냉매 온도
  • 전자 어셈블리: 온도 관리, 온도 보정
  • 공정 제어: 온도 조정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink