무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HEL- RTD 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 HEL-707-U-1-12-00
단자 도선
단자 재질 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, 섬유유리 절연
가용성 글로벌
센서 유형 1000Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00375오옴/오옴/°C
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -75°C~540°C[-100°F~1000°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±1오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F]
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] <0.5 s
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
안정성 >매년 0,25°C, 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <15 mW/°C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-700
건설 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드)
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

기술 사양

제품 HEL-707-U-1-12-00
단자 도선
단자 재질 28 게이지, 니켈 코팅 구리 연선, 섬유유리 절연
가용성 글로벌
센서 유형 1000Ohm 플래티넘 RTD
온도 계수 0.00375오옴/오옴/°C
패키지 유형 세라믹 케이스
온도 감지 범위 -75°C~540°C[-100°F~1000°F]
기본 저항 및 상호 호환성 1000오옴 ±1오옴 0°C
선형성(전체의 %) 평균 ±0.1%. -40°C~125°C[-40°F~257°F], 최대 ±2.0% -75°C~540°C[-167°F~1004°F]
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] <0.5 s
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
안정성 >매년 0,25°C, 사용 중인 환경에서 5년간 0,05°C
공급 전압 해당 없음
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 <15 mW/°C 평균
절연 저항 50메그오옴 50Vdc, 25°C[77°F]
시리즈
이름
HEL-700
건설 알루미나 케이스: 에폭시 포팅(테플론 리드), 세라믹 포팅(유리섬유 리드)
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD 데이터시트 영어 805KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

제품 특징

  • 넓은 온도 범위
  • 상호 호환성
  • 정확도
  • 온도 대비 선형 저항
  • 빠른 반응
  • 레이저 트림
  • 세라믹 케이스 재질
  • TFE Teflon® 또는 섬유유리 도선
  • 다수의 소형 규격
  • 레디투유즈, 완전히 조립된 소자

응용 분야

모니터링, 보완 및 조정을 위한 온도 감지:

산업:

  • HVAC 장비
  • 계측 및 프로브 조립
  • 공정 제어
  • 모터 권선 및 베어링
  • 배터리 팩
  • 환경 챔버
  • 오븐 및 가마
  • 대형 물품의 드릴 홀

의료:

  • 오토클레이브

항공우주/방위:

  • 항공기
  • 우주선

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink