Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 센서는 지정된 풀 스케일 유량 및 보정된 온도 범위에서 유량을 판독하기 위한 디지털 인터페이스를 제공합니다. 열 절연 히터와 온도 감지 소자는 공기나 가스 유량에 빠르게 반응하는 데 도움을 줍니다.
Zephyr™ 센서는 공기 및 기타 비부식성 가스의 질량 유량의 측정용으로 설계됐습니다. 표준 유량 범위는 10SLPM, 15SLPM, 20SLPM, 50SLPM, 100SLPM, 200SLPM 또는 300SLPM이고, 맞춤 유량 범위로도 이용 가능합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 완전히 교정 가능하며 온도 보정도 할 수 있습니다.
The HAF Series >10 SLPM is compensated over the calibrated temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C outputs with a response time of 1 ms.
이 센서는 열전도 원리로 작동하여 질량 공기유량을 측정합니다. 마이크로브리지 마이크로전기 및 마이크로전기기계식 시스템(MEMS)과 플래티넘과 실리콘 니트릴 박막에 용착된 온도 감지 저항기로 구성되어 있습니다. MEMS 감지 다이(die)는 정밀하고 신중하게 설계된 공기유량 채널에 위치하여 유량에 반복적으로 반응합니다.
Zephyr™ 센서는 고객에게 향상된 신뢰도, 고정확도, 반복 측정 가능성 및 센서 옵션의 맞춤화 가능성을 제공하여 다양한 특정 분야의 요구사항을 충족합니다. 견고한 하우징과 안정적 기판의 조합으로 이 제품은 아주 견고하게 제작됐습니다. ISO 9001 표준에 따라 설계, 제조됐습니다.
시리즈 이름 |
HAF |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | 0SLPM~20SLPM |
반응 시간 | 평균 1ms |
공급 전압 | 3Vdc~10Vdc |
포트 스타일 |
매니폴드 장착 |
전력 소모 | 최대 60mW~최대 200mW |
작동 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
온도 보정 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -40°C~100°C[-40°F~212°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 깨끗하고 건조한 공기 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
기술 사양
시리즈 이름 |
HAF |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | 0SLPM~20SLPM |
반응 시간 | 평균 1ms |
공급 전압 | 3Vdc~10Vdc |
포트 스타일 |
매니폴드 장착 |
전력 소모 | 최대 60mW~최대 200mW |
작동 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
온도 보정 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -40°C~100°C[-40°F~212°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 깨끗하고 건조한 공기 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM | 데이터시트 | 영어 | 705KB |
---|---|---|---|
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM | 설치 안내 | 영어 | 468KB |
HM 포트 스타일 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 583KB |
병원 응용 분야의 임베디드 제품 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
HM 포트 스타일 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 94KB |
Zephyr™ 디지털 HAF 시리즈 고정확도 매니폴드 장착 CAD 모델.stp | CAD 모델 | -- | 2MB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM | 응용 분야 노트 | 영어 | 279KB |
Sensors and Switches for Medical Applications | 브로셔 | 영어 | 11MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Honeywell 디지털 공기유량 센서를 통한 I²C 통신 기술 노트 | 기술 정보 | 영어 | 235KB |
마취기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
HVAC 분야의 센서와 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 5MB |
가스 매체 호환성 및 보정 계수 | 기술 정보 | 영어 | 96KB |
공기유량 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 154KB |
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 | 기술 정보 | 영어 | 85KB |
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 | 기술 정보 | 영어 | 190KB |
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 | 기술 정보 | 영어 | 99KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
의료:
산업: