무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
HAF
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SLPM~100SLPM
반응 시간 평균 1ms
공급 전압 3Vdc~10Vdc
포트
스타일
ISO 5356에 따른 22mm OD 테이퍼드 수 피팅
전력 소모 최대 60mW~최대 200mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
매체 호환성 Dry gas only
가용성 글로벌
설명 깨끗하고 건조한 공기
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
HAF
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SLPM~100SLPM
반응 시간 평균 1ms
공급 전압 3Vdc~10Vdc
포트
스타일
ISO 5356에 따른 22mm OD 테이퍼드 수 피팅
전력 소모 최대 60mW~최대 200mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
매체 호환성 Dry gas only
가용성 글로벌
설명 깨끗하고 건조한 공기
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM 데이터시트 영어 705KB
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM 설치 안내 영어 468KB
HH 포트 스타일 고해상도 사진 사진 -- 610KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
HH 포트 스타일 저해상도 사진 사진 -- 95KB
Zephyr™ 디지털 HAF 시리즈 고정확도 22 mm OD 테이퍼 메일 피팅CAD 모델.stp CAD 모델 -- 766KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, 10SLPM~300SLPM 응용 분야 노트 영어 279KB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
Honeywell 디지털 공기유량 센서를 통한 I²C 통신 기술 노트 기술 정보 영어 235KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 토탈 에러 밴드(TEB): Honeywell는 센서의 진정한 정확성을 제공하는 가장 포괄적이고 명확하고 의미있는 측정 지표인 TEB를 지정합니다. TEB는 정확한 공기유량 측정을 제공하며 정확한 공기유량 측정에 대한 높은 정확도 요구조건이 있는 분야에 매우 이상적입니다.
  • 높은 정확도: 높은 정확도를 요구하는 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
  • 빠른 반응 시간(1ms): 고객의 분야가 중요한 의료(예: 마취) 및 산업(예: 가스배출 후드)에서 공기유량 변화에 신속하게 반응할 수 있게 합니다.
  • 높은 안정성: 지속적으로 정확한 판독을 제공하고 PCB 장착 후와 정기적 시스템 보정에 대한 필요성을 제거해서 열 효과와 널(Null) 시프트로 인한 오류를 줄여줍니다.
  • 매운 낮은 흐름에서 고감도: 흐름의 시작 또는 중단 시 빠른 반응 시간을 제공합니다.
  • 12-비트 고해상도: 작은 공기유량 변화를 감지할 능력이 증가하여 고객이 더 정확하게 분야를 제어할 수 있습니다.
  • 넓은 공기유량 범위: 이 산업의 가장 넓은 공기유량 범위는 0-10SLPM, 0-15SLPM, 0-20SLPM, 0-50SLPM, 0-100SLPM, 0-200SLPM, 및 0-300SLPM의 표준 흐름 범위 또는 주문형 흐름 범위를 측정하여 분야에 센서를 통합하기 위한 옵션을 증대시킵니다.
  • 포트 스타일 선택: 매니폴드 장착, 22mm OD 테이퍼드 수 피팅 및 G 3/8 암 스레디드 피팅은 고객 분야에 가장 적합한 공압 연결을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
  • 선형 출력: 기본 공기유량 센서의 원시 출력보다 직관적인 센서 신호를 제공하여 생산 비용, 설계 및 이행 시간을 단축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  • 넓은 공급 전압 범위(3Vdc~10Vdc): 유연하게 조정된 전력 회로는 설계자가 시스템에 가장 잘 맞는 공급 전압을 선택하도록 유연성을 제공합니다.
  • ASIC-기반 I2C 디지털 출력: PCB 복잡성 및 컴포넌트 개수를 줄여 마이크로프로세서 또는 마이크로컨트롤러로 통합을 단순화합니다.
  • 다수의 가스 유형에 대한 공장 또는 맞춤형 보정: 건조 공기, 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N2), 산화질소(N2O) 및 이산화탄소(CO2) 또는 가스 수정 요소를 이행하기 위한 필요성을 제거하여 최종 고객이 보정할 수 있는 맞춤형으로 가스 유형을 보정한 공장이 될 수 있습니다.
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

의료:

  • 마취 공급 기계
  • 인공호흡기
  • 심실 보조 장치(심장 펌프)
  • 폐활량계
  • 복강경 검사

산업:

  • 분석적 계측 장치(분광 분석, 크로마토그래피)
  • 공기 연료 혼합 비율
  • 연료 전지
  • 가스배출 후드
  • 가스 누출 감지
  • 프로세스 제어 가스 모니터링
  • 진공 펌프 모니터링