무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
HAF
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SCCM ~ 50SCCM
반응 시간 평균 1ms
공급 전압 5.0Vdc
포트
스타일
일반 모드 압력 최대 25psi
전력 소모 최대 40mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~251°F]
매체 호환성 Dry gas only
가용성 글로벌
설명 질소 보정 가스
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
HAF
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SCCM ~ 50SCCM
반응 시간 평균 1ms
공급 전압 5.0Vdc
포트
스타일
일반 모드 압력 최대 25psi
전력 소모 최대 40mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~251°F]
매체 호환성 Dry gas only
가용성 글로벌
설명 질소 보정 가스
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 설치 지침 설치 안내 영어 517KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
LF 포트 하우징 고해상도 사진 사진 -- 1MB
LF 포트 하우징 저해상도 사진 사진 -- 114KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
Honeywell Zephyr™ 공기유량 센서, HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 제품 부품 목록/형명 체계 영어 81KB
Honeywell Zephyr™ 아날로그 및 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 응용 분야 노트 영어 482KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 빠른 반응 시간: 중요한 의료(예: 마취) 및 산업 환경(예: 가스 배출 후드)에서 고객의 장비가 공기유량 변화에 빠르게 반응하도록 지원
  • 넓은 범위의 공기유량: Zephyr는 센서를 분야로 통합하는 옵션을 증대하여 ±50, ±100, ±200, ±400 또는 ±750SCCM의 표준 기류 범위 또는 주문형 흐름 범위에서 질량 흐름을 측정합니다.
  • 주문형 흐름 범위 및 설정 가능한 패키지 스타일: 특정 최종 사용자의 특정 필요 충족
  • 완벽 보정 및 온도 보정: 일반적으로 고객이 추가 요소에 관한 PCB 규격 및 비용을 줄여주어 PCB 신호 조정에 관한 이 구성요소를 제거하게 해줍니다(예: 구매, 재고, 조립).
  • 선형 출력: 기본 공기유량 센서의 원시 출력보다 더 직관적인 센서 신호를 제공하여 생산 비용, 설계 및 이행 시간 감소
  • 저압 저하: 일반적으로 의료 분야에서 고객의 편안함을 개선하고 자동차 및 펌프와 같은 기타 구성요소의 노이즈 및 시스템 마모를 줄여줍니다.
  • 0.049%FS 해상도: 고객이 분야를 더 정확하게 제어하여 작은 공기유량 변화도 감지하는 능력 증대
  • 낮은 3.3Vdc 작동 전력 옵션 및 낮은 전력 소비: 배터리 및 기타 휴대용 분야에 사용 가능
  • 작은 규격: PCB의 공간을 줄여 더 쉽게 맞추고 잠재적으로 생산 비용 감소, PCB 규격은 공간이 제한된 분야에 더 쉽게 맞출 수 있도록 감소 가능
  • RoHS-준수 소재: Directive 2002/95/EC 충족

응용 분야

의료:

  • 마취 공급 기계
  • 심실 보조 장치(심장 펌프)
  • 네뷸라이저
  • 산소 농축기
  • 환자 모니터링 시스템(호흡 모니터링)
  • 수면 무호흡 치료기
  • 폐활량계
  • 인공호흡기
  • 복강경 검사

산업:

  • 공기 연료 혼합 비율
  • 연료 전지
  • 가스 누출 감지
  • HVAC 시스템의 VAV 시스템
  • 가스 미터
  • HVAC 필터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink