무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE), IEC Ex
시리즈
이름
GXS
가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 16N[3.6lb]
해제력 4,4Nm[450g] 최소
차동 행정(DT) 최대 8°
초과 행정(OT) 최대 75°
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 250Vac
레버 유형
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 4A
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 5m 케이블
진동 10g
하우징 유형 GXS
충격 50g
보호 등급 IP66
작동 온도 -20°C~75°C[4°F~167°F]
설명 하단 출력 CENELEC 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1, KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
작동 위치(OP) 최대 26°
접점 재질
케이블 길이 5m

기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE), IEC Ex
시리즈
이름
GXS
가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 16N[3.6lb]
해제력 4,4Nm[450g] 최소
차동 행정(DT) 최대 8°
초과 행정(OT) 최대 75°
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 250Vac
레버 유형 강철 롤러를 포함한 길이 조절식 레버(0.75인치 지름 x 0.25인치 폭)
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 4A
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 5m 케이블
진동 10g
하우징 유형 GXS
충격 50g
보호 등급 IP66
작동 온도 -20°C~75°C[4°F~167°F]
설명 하단 출력 CENELEC 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1, KEMA 00 ATEX 2103 X
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
작동 위치(OP) 최대 26°
접점 재질
케이블 길이 5m

문서


제품 특징

  • ATEX (CE) 및 IEC Ex 승인
  • IP66 밀폐
  • EN50047 장착 호환
  • 견고한 아연 다이캐스트 하우징
  • 대비됨 - 5미터 케이블
  • 하단 출력 케이블만
  • 이중 단열 스위치 소자
  • 스냅액션 기본 스위치

응용 분야

  • 위험 지역 범주 2(1구역) 또는 범주 3(2구역)
  • 석유화학
  • 자재 취급
  • 밸브