무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE), IEC Ex
시리즈
이름
GXS
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 240Vac
레버 유형
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 5m 케이블
하우징 유형 GXS
보호 등급 IP66
기대 기계적 수명 최고 2백만 회
작동 온도 -25°C~75°C[35°F~168°F]
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE), IEC Ex
시리즈
이름
GXS
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 240Vac
레버 유형 롤러 - 표준
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 5m 케이블
하우징 유형 GXS
보호 등급 IP66
기대 기계적 수명 최고 2백만 회
작동 온도 -25°C~75°C[35°F~168°F]
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • ATEX (CE) 및 IEC Ex 승인
  • IP66 밀폐
  • EN50047 장착 호환
  • 견고한 아연 다이캐스트 하우징
  • 대비됨 - 5미터 케이블
  • 하단 출력 케이블만
  • 이중 단열 스위치 소자
  • 스냅액션 기본 스위치

응용 분야

  • 위험 지역 범주 2(1구역) 또는 범주 3(2구역)
  • 석유화학
  • 자재 취급
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink