무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
스위치 유형 2NC/1NO 능동 차단, 저속 액션, BBM
접점 재질
단자부 유형 0.5in NPT
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 알루미늄
시리즈
이름
GSX
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 Div. 1, Class I, Groups B, C & D, Div. 1, Class II, Groups, E, F & G, II 2 G, Ex d IIC T6, II 2 D, Ex d tD A21 T85C

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
스위치 유형 2NC/1NO 능동 차단, 저속 액션, BBM
접점 재질
단자부 유형 0.5in NPT
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 알루미늄
시리즈
이름
GSX
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 Div. 1, Class I, Groups B, C & D, Div. 1, Class II, Groups, E, F & G, II 2 G, Ex d IIC T6, II 2 D, Ex d tD A21 T85C

문서


제품 특징

  • 능동 차단 기능의 스냅액션 접점
  • 포지티브 액션 푸시 플런저가 도어 또는 애퍼처 개방 시 전류 차단
  • 위험 장소용 방폭 하우징
  • NEMA 1, 3, 4, 12, 13 및 IP67 밀폐
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • 간단한 설치
  • 능동 차단 기능
  • 방대한 스위칭 옵션 및 액추에이터 스타일

응용 분야

  • 다음 분야의 기계에 사용되는 게이트, 도어, 액세스 패널 또는 케이지:
  • 탄화수소 정제
  • 화학 공정
  • 농업용 장비
  • 식품 가공
  • 곡물 엘리베이터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink