무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 소형 및 표준 안전 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
스위치 유형 2NC 직접 개방, 저속 액션
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 1mA~100mA 저에너지
전압 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GSS
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # LR94369-3
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
스위치 유형 2NC 직접 개방, 저속 액션
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 1mA~100mA 저에너지
전압 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GSS
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # LR94369-3
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

문서


제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 최대 4NC 포지티브 개방 접점까지 제공
  • 전류 절연된 접점
  • 저전류 및 전압에서 개선된 스위칭 신뢰도를 제공하는 금도금 접점 사용 가능
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • UL, CSA, CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 기계 공구
  • 자재 취급 장비
  • 포장 기계
  • 섬유 기계류
  • 건설 기계 및 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink