제품 유형 | 안전 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑 핀 플런저 |
스위치 유형 | 2NC 직접 개방, 저속 액션 |
접점 재질 | 금도금 |
케이블 길이 | 해당 없음 |
단자부 유형 | 1/2 NPT |
전류 정격 | 1mA~100mA 저에너지 |
전압 | 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
하우징 유형 | EN50041 |
시리즈 이름 |
GSS |
충격 | IEC 68-2-27에 따른 50g |
진동 | IEC 68-2-6에 따른 10g |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA 파일 # | LR94369-3 |
UL 파일 # | E37138, E157416 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122205 |
UNSPSC 상품 | 39122205 안전 스위치 |
접촉 차단 | 해당 없음 |
인디케이터 | 해당 없음 |
설명 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
기술 사양
제품 유형 | 안전 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑 핀 플런저 |
스위치 유형 | 2NC 직접 개방, 저속 액션 |
접점 재질 | 금도금 |
케이블 길이 | 해당 없음 |
단자부 유형 | 1/2 NPT |
전류 정격 | 1mA~100mA 저에너지 |
전압 | 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
하우징 유형 | EN50041 |
시리즈 이름 |
GSS |
충격 | IEC 68-2-27에 따른 50g |
진동 | IEC 68-2-6에 따른 10g |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA 파일 # | LR94369-3 |
UL 파일 # | E37138, E157416 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122205 |
UNSPSC 상품 | 39122205 안전 스위치 |
접촉 차단 | 해당 없음 |
인디케이터 | 해당 없음 |
설명 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
GSS 시리즈 전기기계식 안전 리미트 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 4MB |
---|---|---|---|
PK XP-4050: GSC/D/E 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치, 이슈 3(다수의 언어) | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 429KB |
PK 80086: GSS 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치 | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 518KB |
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 485KB |
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 | 카탈로그 정보 | 영어 | 351KB |
GSA 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GSD 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 27KB |
GSA 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GSD 스위치 전기 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 27KB |
GSA 스위치 SIRA 인증 | 인증서 | 영어 | 376KB |
GSD switch SIRA certificate | 인증서 | 영어 | 372KB |