무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 소형 및 표준 안전 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리, 금속 롤러
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션
접점 재질
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GSS
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # LR94369-3
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리, 금속 롤러
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션
접점 재질
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GSS
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # LR94369-3
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

문서

제목 문서 유형 언어 크기
GSS 시리즈 전기기계식 안전 리미트 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 4MB
PK XP-4050: GSC/D/E 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치, 이슈 3(다수의 언어) 설치 지침 및 승인 문서 영어 429KB
PK 80086: GSS 시리즈 글로벌 안전 리미트 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 518KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GSA 스위치 전기 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GSD 스위치 전기 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GSA 스위치 전기 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GSD 스위치 전기 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GSA 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 376KB
GSD switch SIRA certificate 인증서 영어 372KB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 최대 4NC 포지티브 개방 접점까지 제공
  • 전류 절연된 접점
  • 저전류 및 전압에서 개선된 스위칭 신뢰도를 제공하는 금도금 접점 사용 가능
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • UL, CSA, CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 기계 공구
  • 자재 취급 장비
  • 포장 기계
  • 섬유 기계류
  • 건설 기계 및 장비