무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 12,0N-cm[1.062 lb-in]
해제력 2,0N cm[0.177 lb in]
사전 행정(PT) 최대 30°
초과 행정(OT) 최소 40°
차동 행정(DT) 최대 18°
제품 유형 EN 50047 글로벌 리미티 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 12,7mm[0.5in] 도관
회로 1NO 1NC 직접 개방 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 플라스틱
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP66, NEMA 1, 12, 13
하우징 유형 EN50047
레버 유형
시리즈
이름
GLL
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E216958
기대 기계적 수명 5백만 회
작동 온도 -10°C~80°C[14°F~176°F]
설명 고무 롤러가 있는 사이드로터리 31,5mm 고정 길이 레버, 12,7mm[0.5in] 도관
기관 승인 및
표준
cULus, CE, CCC
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 30°

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 12,0N-cm[1.062 lb-in]
해제력 2,0N cm[0.177 lb in]
사전 행정(PT) 최대 30°
초과 행정(OT) 최소 40°
차동 행정(DT) 최대 18°
제품 유형 EN 50047 글로벌 리미티 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 12,7mm[0.5in] 도관
회로 1NO 1NC 직접 개방 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 플라스틱
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP66, NEMA 1, 12, 13
하우징 유형 EN50047
레버 유형 고무 롤러가 있는 31,5mm 고정 길이 레버(50mm 지름 x 10mm 폭)
시리즈
이름
GLL
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E216958
기대 기계적 수명 5백만 회
작동 온도 -10°C~80°C[14°F~176°F]
설명 고무 롤러가 있는 사이드로터리 31,5mm 고정 길이 레버, 12,7mm[0.5in] 도관
기관 승인 및
표준
cULus, CE, CCC
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 30°

문서


제품 특징

  • 이중 브레이크, IEC 60947-5-1-3에 따른 직접 개방 스냅액션 접촉
  • EN50047 장착
  • 전류 절연된 접점
  • 이중 단열처리된 플라스틱 하우징
  • 20mm 및 1/2(NPT 도관 옵션)
  • 스위치 하우징에 통합된 접촉 차단 기능
  • 손쉬운 배선 접속을 위한 경첩 커버
  • 엘리베이터 분야에 이상적인 50mm 롤러
  • 밀봉 IP66, NEMA 1, 12, 13
  • c-UL-US, CE, CCC

응용 분야

  • 엘리베이터
  • 에스컬레이터
  • 공중/플랫폼 리프트
  • 산업용 문
  • 포장 장비